(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧腳座(防震) (型號表)

COMPO-MOUNT

彈簧腳座(防震)

組合阻尼機構與線圈彈簧的複合式底座。
【特長】
・結合了線圈彈簧和原創阻尼機構制的複合式底座。
・操作簡單。
・不需空氣源。
・無需維修。
【用途】
・可用於電子顯微鏡、測長器、液晶檢查裝置等的簡易除震。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KSC-250A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TYPE A

 

TYPE B

操作簡單

KSC - 150A外觀

KSC - 150A外觀

KSC - 600B外觀

KSC - 600B外觀

尺寸圖

彈簧腳座(防震用)外形圖

彈簧腳座(防震用)外形圖

彈簧腳座(防震用)外形圖

彈簧腳座(防震用)外形圖

震動傳達率 性能測定例 KSC - 600B 4單元 / 搭載質量 2,400kg時

水平方向 1.8Hz 11.4dB

水平方向 1.8Hz 11.4dB

垂直方向 6.9Hz 5.9dB

垂直方向 6.9Hz 5.9dB

降低水平方向的固有震動頻率,更加提高除震性能。

衰減時間波形

垂直方向

垂直方向

水平方向

水平方向

藉由衰減控制技術,成功降低垂直方向的共振倍率可抑制並使共振倍率較低。

 
性能保證溫度範圍 : 23±3℃

性能保證溫度範圍 : 23±3℃
各部位名稱 : (1)外殼上、(2)外殼下、(3)底板、(4)橡膠片

 
使用注意事項

使用注意事項
為了將防震彈簧腳座性能發揮到最高,請在室溫23±3℃的環境使用。
將機械裝置放上防震彈簧腳座時,請緩慢並安靜地作業。請注意不要施加落下等強力衝擊。否則將導致破損等。低溫時請特別注意。

開發秘辛

 

內部使用的衰減材料曾有在低溫時變脆的問題,但調整橡膠材質後可維持性能並提高在低溫時的耐久性。

型號
KSC-250A
型號數量折扣標準
出貨日
型式 底座形的種類 高度調整功能 寬度 W
(mm)
荷重範圍
(kN)
容許荷重
(kN)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 尺寸 W1
(mm)
尺寸 W2
(mm)
範圍荷重Max
(N)
規格 支撐荷重
(kg)
8天~ 底座形內建彈簧形1250.801~2.5002.4572.410標準 / 防震性1251252450防震腳座本體250±25

Loading...

  1. 1

彈簧腳座(防震)的型號KSC-250A頁面。
記載關於型號KSC-250A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KSC-100A
KSC-150A
KSC-200A
KSC-300A
KSC-400B
KSC-500B
型號數量折扣標準
出貨日
型式 底座形的種類 高度調整功能 寬度 W
(mm)
荷重範圍
(kN)
容許荷重
(kN)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 尺寸 W1
(mm)
尺寸 W2
(mm)
範圍荷重Max
(N)
規格 支撐荷重
(kg)
16天~ 底座形內建彈簧形1250.801~2.5000.9872.410標準 / 防震性125125980防震腳座本體100±25
8天~ 底座形內建彈簧形1250.801~2.5001.4772.410標準 / 防震性1251251470防震腳座本體150±25
8天~ 底座形內建彈簧形1250.801~2.5001.9672.410標準 / 防震性1251251960防震腳座本體200±25
8天~ 底座形內建彈簧形1252.501~5.5002.9472.410標準 / 防震性1251252940防震腳座本體300±25
8天~ 底座形內建彈簧形1802.501~5.5003.9297.610標準 / 防震性1801803920防震腳座本體400+50/-75
8天~ 底座形內建彈簧形1802.501~5.5004.997.610標準 / 防震性1801804900防震腳座本體500±50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767