(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾緊螺栓 SCB-GB/SCBS-GB

夾緊螺栓 SCB-GB/SCBS-GB

便於工件等的按壓的夾緊螺栓。
【特長】
・滾珠在最大9°下仍可彈性旋轉。
・利用防逆轉機構確實固定。
・就算是鑄件表面等粗糙面,齒面鋼珠也能確實固定。
【用途】
・工具架的止迴螺絲與壓力墊片、擋塊等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

夾緊螺栓SCB-GB/SCBS-GB規格

夾緊螺栓SCB-GB/SCBS-GB外觀

夾緊螺栓SCB-GB/SCBS-GB外觀

夾緊螺栓 SCB-GB/SCBS-GB尺寸圖

夾緊螺栓 SCB-GB/SCBS-GB尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號
鋼製
型號
不鏽鋼製
M(粗螺紋)LD1DdL1L2B質量(g)
SCB-M6-16-GBSCBS-M6-16-GBM6161043.26355.6
SCB-M6-20-GBSCBS-M6-20-GBM6201043.26356.5
SCB-M6-25-GBSCBS-M6-25-GBM6251043.26357.6
SCB-M6-30-GBSCBS-M6-30-GBM6301043.26358.7
SCB-M6-40-GBSCBS-M6-40-GBM6401043.263511
SCB-M8-20-GBSCBS-M8-20-GBM820135.54.583.5613.5
SCB-M8-30-GBSCBS-M8-30-GBM830135.54.583.5617.5
SCB-M8-35-GBSCBS-M8-35-GBM835135.54.583.5619
SCB-M8-40-GBSCBS-M8-40-GBM840135.54.583.5621.5
SCB-M8-50-GBSCBS-M8-50-GBM850135.54.583.5625
SCB-M10-25-GBSCBS-M10-25-GBM10251676104.5826
SCB-M10-30-GBSCBS-M10-30-GBM10301676104.5829
SCB-M10-40-GBSCBS-M10-40-GBM10401676104.5834
SCB-M10-50-GBSCBS-M10-50-GBM10501676104.5839
SCB-M10-60-GBSCBS-M10-60-GBM10601676104.5847
SCB-M12-30-GBSCBS-M12-30-GBM1230188.57.21251040
SCB-M12-50-GBSCBS-M12-50-GBM1250188.57.21251056
SCB-M12-80-GBSCBS-M12-80-GBM1280188.57.21251083
SCB-M16-40-GBSCBS-M16-40-GBM1640241210.71661491
SCB-M16-60-GBSCBS-M16-60-GBM1660241210.716614122
SCB-M16-80-GBSCBS-M16-80-GBM1680241210.716614154

材質、加工

-SCB-GB 鋼製SCBS-GB 不鏽鋼製
螺牙部SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7
滾珠SUJ2(硬度 55-60HRC)SUS440C(硬度 55-60HRC)
型號
SCB-M4-10-GB
SCB-M4-12-GB
SCB-M4-16-GB
SCB-M4-20-GB
SCB-M4-25-GB
SCB-M5-12-GB
SCB-M5-16-GB
SCB-M5-20-GB
SCB-M5-25-GB
SCB-M5-30-GB
SCB-M6X30-GB
SCB-M8X20-GB
SCB-M8X30-GB
SCB-M8X35-GB
SCB-M10X25-GB
SCB-M10X30-GB
SCB-M10X40-GB
SCB-M10X60-GB
SCB-M12X80-GB
SCBS-M4-10-GB
SCBS-M4-12-GB
SCBS-M4-16-GB
SCBS-M4-20-GB
SCBS-M4-25-GB
SCBS-M5-12-GB
SCBS-M5-16-GB
SCBS-M5-20-GB
SCBS-M5-25-GB
SCBS-M5-30-GB
SCBS-M6X25-GB
SCBS-M8X20-GB
SCBS-M8X30-GB
SCBS-M8X35-GB
SCBS-M10X30-GB
SCBS-M10X40-GB
SCBS-M10X50-GB
SCBS-M10X60-GB
SCBS-M12X50-GB
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 材質(螺牙部) 材質(前端部) 本體長度
7天~ 4SCM435SUJ210
7天~ 4SCM435SUJ212
7天~ 4SCM435SUJ216
7天~ 4SCM435SUJ220
7天~ 4SCM435SUJ225
7天~ 5SCM435SUJ212
7天~ 5SCM435SUJ216
7天~ 5SCM435SUJ220
7天~ 5SCM435SUJ225
7天~ 5SCM435SUJ230
4天~ 6SCM435SUJ236
4天~ 8SCM435SUJ228
4天~ 8SCM435SUJ238
6天~ 8SCM435SUJ243
6天~ 10SCM435SUJ235
6天~ 10SCM435SUJ240
6天~ 10SCM435SUJ250
11天~ 10SCM435SUJ270
6天~ 12SCM435SUJ292
7天~ 4SUSXM7SUS440C10
7天~ 4SUSXM7SUS440C12
7天~ 4SUSXM7SUS440C16
7天~ 4SUSXM7SUS440C20
7天~ 4SUSXM7SUS440C25
7天~ 5SUSXM7SUS440C12
7天~ 5SUSXM7SUS440C16
7天~ 5SUSXM7SUS440C20
7天~ 5SUSXM7SUS440C25
7天~ 5SUSXM7SUS440C30
4天~ 6SUSXM7SUS440C31
4天~ 8SUSXM7SUS440C28
6天~ 8SUSXM7SUS440C38
6天~ 8SUSXM7SUS440C43
6天~ 10SUSXM7SUS440C40
6天~ 10SUSXM7SUS440C50
4天~ 10SUSXM7SUS440C60
4天~ 10SUSXM7SUS440C70
4天~ 12SUSXM7SUS440C62

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 鋸齒 螺牙種類 螺栓型 功能 防逆轉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767