(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 不鏽鋼製轉角搭扣鎖 附彈簧 STF-C64A、無彈簧 STF-C64B

LAMP 不鏽鋼製轉角搭扣鎖 附彈簧 STF-C64A、無彈簧 STF-C64B

最適合用於保持門板閉合的轉角型搭扣鎖。
【特長】
・安裝於箱體轉角,因此可從門板的正面進行鎖緊和解除操作。
・可與轉角搭扣鎖鉸鏈STH-C64成組使用。
・附安全鎖,抗振動,可防止意外解除。
・可配合掛鎖和封條系列使用。
・有附彈簧與無彈簧2種類型。
・支座掛鉤除了使用附屬品外,還可使用另售產品。
【用途】
・適合用於要求防塵防漏的門板和蓋罩,以及要求耐震的門板和蓋罩、測量設備、通訊設備箱、工具機等。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
STF-C64A
STF-C64B
型號數量折扣標準
出貨日
彈簧 規格
26天 有彈簧
26天 -無彈簧

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 垂直安裝型 材質 不鏽鋼 安全鎖
掛鎖孔 容許荷重(N) 330 本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767