(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小型設計的磁力門扣,省空間的最佳選擇
【特長】
・相同形狀另有耐熱規格的MC-YN005HP型(原廠型錄第434頁)
・採用中心磁軛,小尺寸仍有高吸力
・鐵氧體磁鐵型為不鏽鋼製,防鏽性優
・另有釹磁鐵型的商品
・不鏽鋼製吸附板為另外販售
【用途】
・小尺寸可有效活用空間
・適合用於食品設備、廚房設備
型號 |
---|
AS-YN005D |
AS-YN005F |
MC-YN005 |
MC-YN005-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 保持力 (N) | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 安裝方式 | 安裝孔徑 (mm) | 本體材質 | 磁鐵材質 | 高度 (mm) | 本體表面處理/顏色 | 形狀 | 安裝方向 | 本體材質(詳情) | 吸附板/安裝板 | 吸附板/安裝板材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26天 | 相關零件 | - | 53.5 | 45 | - | 5.5×12.5 | - | - | - | - | 段差型 | - | - | - | 不鏽鋼(SUS430) | ||
26天 | 相關零件 | - | 58.5 | 45 | - | 5.5×12.5 | - | - | - | - | 平面型 | - | - | - | 不鏽鋼(SUS430) | ||
4天 | 磁力門扣 | 29.4 | 39 | 11 | 表面安裝型 | 4.2 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 鐵氧體 | 7 | 原色 | - | 平行 | 不鏽鋼(SUS430) | 另售 | - | ||
4天 | 磁力門扣 | 73.5 | 39 | 11 | 表面安裝型 | 4.2 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 釹 | 7 | 原色 | - | 平行 | 不鏽鋼(SUS430) | 另售 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策