(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁製圓盤把手_HDA

鋁製圓盤把手_HDA

碟型把手的標準型號

・本產品未附握把。握把部分請另行訂購。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HDA-80
HDA-80-N
HDA-100
HDA-100-N
HDA-125
HDA-125-N
HDA-160
HDA-160-N
HDA-200
HDA-200-N
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
握柄 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
4天~ 82無(有握柄安裝孔)3126
7天~ 82無(無握柄安裝孔)3126
7天~ 103無(有握柄安裝孔)3828
7天~ 103無(無握柄安裝孔)3828
7天~ 128無(有握柄安裝孔)4331
7天~ 128無(無握柄安裝孔)4331
7天~ 164無(有握柄安裝孔)5136
7天~ 164無(無握柄安裝孔)5136
7天~ 204無(有握柄安裝孔)5742
7天~ 204無(無握柄安裝孔)5742

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 實心圓盤 本體 材質 AC8A 安裝部 孔加工
本體 表面處理 噴砂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767