(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製把手_AV

鋁製把手_AV

【特長】
・AV:有握把安裝孔。
・AV-N:有握把安裝孔。
・材料/加工:AC,邊緣部拋光

・本產品未附握把。握把部分請另行訂購。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AV-80
AV-80-N
AV-100
AV-100-N
AV-125
AV-125-N
AV-140
AV-140-N
AV-160
AV-160-N
AV-200
AV-200-N
AV-250
AV-250-N
AV-300
AV-300-N
型號數量折扣標準
出貨日
本體 種類 把手 外徑
(φ)
握柄 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
7天~ 實心圓盤80無(有握柄安裝孔)3228
7天~ 實心圓盤80無(無握柄安裝孔)3228
4天~ 實心圓盤100無(有握柄安裝孔)3733
7天~ 實心圓盤100無(無握柄安裝孔)3733
7天~ 2輪輻125無(有握柄安裝孔)4435
7天~ 2輪輻125無(無握柄安裝孔)4435
7天~ 2輪輻140無(有握柄安裝孔)4438
7天~ 2輪輻140無(無握柄安裝孔)4438
7天~ 2輪輻160無(有握柄安裝孔)5240
7天~ 2輪輻160無(無握柄安裝孔)5240
7天~ 牽牛花狀200無(有握柄安裝孔)5648
7天~ 牽牛花狀200無(無握柄安裝孔)5648
4天~ 牽牛花狀250無(有握柄安裝孔)6152
7天~ 牽牛花狀250無(無握柄安裝孔)6152
7天~ 牽牛花狀300無(有握柄安裝孔)6558
7天~ 牽牛花狀300無(無握柄安裝孔)6558

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 材質 AC8A 安裝部 孔加工 本體 表面處理 拋光研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767