(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微型固定手柄 LECMS(外牙)/LECFS(內牙)

微型固定手柄 LECMS(外牙)/LECFS(內牙)

【特長】
・考量環境負荷,特別是溫室效應,因此於開發商品時實施LCA(Life Cycle Assessment)。
・相較於既有產品,成功減少6.5%溫室氣體的排氣。
・將鋅壓鑄製鋸齒環嵌入塑膠製手柄本體。
・在與金屬製螺牙鋸齒的嚙合上,亦實現充分強度。
・共5種顏色可供選擇。可依型號末尾記號選擇。
【用途】
・可用於工件的定位與裝卸。

(i)請注意

  • ※止迴螺絲的頭形從內六角孔改為梅花螺絲孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外牙

 

內牙

緊湊型塑膠製塑膠固定拉桿

LECFS尺寸圖

LECFS尺寸圖

LECFS尺寸圖

LECFS尺寸圖

型式M(粗螺紋)LmRHH'hsDd齒數最大荷重
(N)
最大鎖緊力
(kN)
質量(g)
LECFS-3M37302932.524.54.2131018130.9514
LECFS-4M48302932.524.54.2131018311.713
LECFS-5M58302932.524.54.2131018622.713
LECFS-6M68302932.524.54.21310181103.812
 
LECMS尺寸圖

LECMS尺寸圖

LECMS尺寸圖

LECMS尺寸圖

型式M(粗螺紋)LmRHH'hsDd齒數最大荷重
(N)
最大鎖緊力
(kN)
質量(g)
LECMS-3-6M36302932.524.54.2131018130.9514
LECMS-3-8M38302932.524.54.2131018130.9514
LECMS-3-10M310302932.524.54.2131018130.9515
LECMS-3-12M312302932.524.54.2131018130.9515
LECMS-3-16M316302932.524.54.2131018130.9515
LECMS-4-10M410302932.524.54.2131018311.715
LECMS-4-12M412302932.524.54.2131018311.715
LECMS-4-16M416302932.524.54.2131018311.715
LECMS-4-20M420302932.524.54.2131018311.715
LECMS-4-25M425302932.524.54.2131018311.716
LECMS-4-32M432302932.524.54.2131018311.716
LECMS-5-12M512302932.524.54.2131018622.716
LECMS-5-16M516302932.524.54.2131018622.716
LECMS-5-20M520302932.524.54.2131018622.716
LECMS-5-25M525302932.524.54.2131018622.717
LECMS-5-32M532302932.524.54.2131018622.718
LECMS-5-40M540302932.524.54.2131018622.719
LECMS-5-50M550302932.524.54.2131018622.720
LECMS-6-12M612302932.524.54.21310181103.816
LECMS-6-16M616302932.524.54.21310181103.816
LECMS-6-20M620302932.524.54.21310181103.817
LECMS-6-25M625302932.524.54.21310181103.818
LECMS-6-32M632302932.524.54.21310181103.819
LECMS-6-40M640302932.524.54.21310181103.821
LECMS-6-50M650302932.524.54.21310181103.822

材質、加工

 LECFSLECMS 不鏽鋼製
手柄部尼龍6(各色)尼龍6(各色)
螺牙部SUS303SUS303
止迴螺絲SUS303SUS303
鋸齒環鋅壓鑄鋅壓鑄
彈簧不鏽鋼線不鏽鋼線

特長

末尾記號LECFS手柄部顏色LECMS手柄部顏色
BK消光黑消光黑
SG消光銀消光銀
OR消光橘消光橘
YW消光黃消光黃
SK消光透明消光透明
 
型號
LECFS-3-BK
LECFS-3-OR
LECFS-3-SG
LECFS-3-SK
LECFS-3-YW
LECFS-4-BK
LECFS-4-OR
LECFS-4-SG
LECFS-4-SK
LECFS-4-YW
LECFS-5-BK
LECFS-5-OR
LECFS-5-SG
LECFS-5-SK
LECFS-5-YW
LECFS-6-BK
LECFS-6-OR
LECFS-6-SG
LECFS-6-SK
LECFS-6-YW
LECMS-3X6-BK
LECMS-3X6-OR
LECMS-3X6-SG
LECMS-3X6-SK
LECMS-3X6-YW
LECMS-3X8-BK
LECMS-3X8-OR
LECMS-3X8-SG
LECMS-3X8-SK
LECMS-3X8-YW
LECMS-3X10-BK
LECMS-3X10-OR
LECMS-3X10-SG
LECMS-3X10-SK
LECMS-3X10-YW
LECMS-3X12-BK
LECMS-3X12-OR
LECMS-3X12-SG
LECMS-3X12-SK
LECMS-3X12-YW
LECMS-3X16-BK
LECMS-3X16-OR
LECMS-3X16-SG
LECMS-3X16-SK
LECMS-3X16-YW
LECMS-4X10-BK
LECMS-4X10-OR
LECMS-4X10-SG
LECMS-4X10-SK
LECMS-4X10-YW
LECMS-4X12-BK
LECMS-4X12-OR
LECMS-4X12-SG
LECMS-4X12-SK
LECMS-4X12-YW
LECMS-4X16-BK
LECMS-4X16-OR
LECMS-4X16-SG
LECMS-4X16-SK
LECMS-4X16-YW
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 安裝部 徑 M 安裝部 長度 L
(mm)
最大緊固力
(N)
本體顏色
7天~ 內螺牙37950BK(消光黑)
7天~ 內螺牙37950OR(橘)
7天~ 內螺牙37950SG(銀灰)
7天~ 內螺牙37950SK(消光透明)
7天~ 內螺牙37950YW(黃)
7天~ 內螺牙491700BK(消光黑)
7天~ 內螺牙491700OR(橘)
7天~ 內螺牙491700SG(銀灰)
7天~ 內螺牙491700SK(消光透明)
7天~ 內螺牙491700YW(黃)
4天~ 內螺牙592700BK(消光黑)
4天~ 內螺牙592700OR(橘)
7天~ 內螺牙592700SG(銀灰)
7天~ 內螺牙592700SK(消光透明)
7天~ 內螺牙592700YW(黃)
4天~ 內螺牙693800BK(消光黑)
7天~ 內螺牙693800OR(橘)
4天~ 內螺牙693800SG(銀灰)
7天~ 內螺牙693800SK(消光透明)
7天~ 內螺牙693800YW(黃)
7天~ 外螺牙36950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙36950OR(橘)
7天~ 外螺牙36950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙36950SK(消光透明)
7天~ 外螺牙36950YW(黃)
7天~ 外螺牙38950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙38950OR(橘)
7天~ 外螺牙38950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙38950SK(消光透明)
7天~ 外螺牙38950YW(黃)
7天~ 外螺牙310950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙310950OR(橘)
7天~ 外螺牙310950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙310950SK(消光透明)
7天~ 外螺牙310950YW(黃)
7天~ 外螺牙312950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙312950OR(橘)
7天~ 外螺牙312950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙312950SK(消光透明)
7天~ 外螺牙312950YW(黃)
7天~ 外螺牙316950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙316950OR(橘)
7天~ 外螺牙316950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙316950SK(消光透明)
7天~ 外螺牙316950YW(黃)
7天~ 外螺牙4101700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4101700OR(橘)
7天~ 外螺牙4101700SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4101700SK(消光透明)
7天~ 外螺牙4101700YW(黃)
7天~ 外螺牙4121700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4121700OR(橘)
7天~ 外螺牙4121700SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4121700SK(消光透明)
7天~ 外螺牙4121700YW(黃)
7天~ 外螺牙4161700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4161700OR(橘)
7天~ 外螺牙4161700SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4161700SK(消光透明)
7天~ 外螺牙4161700YW(黃)

Loading...

 

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 旋轉半徑R(mm) 30
本體 材質 尼龍6 本體 表面處理 安裝部 表面處理
間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767