(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠固定手柄 LEMS(外牙)/LEFS(內牙)

塑膠固定手柄 LEMS(外牙)/LEFS(內牙)

塑膠製固定手柄。
【特長】
・將鋅壓鑄製鋸齒環嵌入塑膠製手柄本體。在與金屬製螺牙鋸齒的嚙合上,亦實現充分強度。
・M3-M12的豐富螺牙尺寸。
・LEMS、LEFS螺牙部的材質皆為不鏽鋼製。
【用途】
・適合用於工件的位置調整後鎖緊。
・最適合用於頻繁開關的用途。

(i)請注意

  • ※止迴螺絲的頭形從內六角孔改為梅花螺絲孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外牙

 

內牙

使用不鏽鋼製零件

LEMS外觀

LEMS外觀

LEMS尺寸圖

LEMS尺寸圖

型式M(粗螺紋)LmRHH'hsDd齒數最大荷重
(N)
最大鎖緊力
(kN)
質量(g)
LEMS-3X6M364535.53924.54.213101890.9515
LEMS-3X8M384535.53924.54.213101890.9515
LEMS-3X10M3104535.53924.54.213101890.9515
LEMS-3X12M3124535.53924.54.213101890.9515
LEMS-3X16M3164535.53924.54.213101890.9515
LEMS-4X10M4104535.53924.54.2131018211.715
LEMS-4X12M4124535.53924.54.2131018211.715
LEMS-4X16M4164535.53924.54.2131018211.715
LEMS-4X20M4204535.53924.54.2131018211.715
LEMS-4X25M4254535.53924.54.2131018211.716
LEMS-4X32M4324535.53924.54.2131018211.716
LEMS-5X12M5124535.53924.54.2131018422.716
LEMS-5X16M5164535.53924.54.2131018422.716
LEMS-5X20M5204535.53924.54.2131018422.716
LEMS-5X25M5254535.53924.54.2131018422.717
LEMS-5X32M5324535.53924.54.2131018422.718
LEMS-5X40M5404535.53924.54.2131018422.719
LEMS-5X50M5504535.53924.54.2131018422.720
LEMS-6X12M6124535.53924.54.2131018703.816
LEMS-6X16M6164535.53924.54.2131018703.816
LEMS-6X20M6204535.53924.54.2131018703.817
LEMS-6X25M6254535.53924.54.2131018703.818
LEMS-6X32M6324535.53924.54.2131018703.819
LEMS-6X40M6404535.53924.54.2131018703.821
LEMS-6X50M6504535.53924.54.2131018703.822
LEMS-6BX16M6166346.350.3316.5181424503.836
LEMS-6BX20M6206346.350.3316.5181424503.837
LEMS-6BX25M6256346.350.3316.5181424503.838
LEMS-6BX32M6326346.350.3316.5181424503.839
LEMS-6BX40M6406346.350.3316.5181424503.841
LEMS-6BX50M6506346.350.3316.5181424503.842
LEMS-6BX63M6636346.350.3316.5181424503.844
LEMS-8X16M8166346.350.3316.5181424120739
LEMS-8X20M8206346.350.3316.5181424120740
LEMS-8X25M8256346.350.3316.5181424120742
LEMS-8X32M8326346.350.3316.5181424120743
LEMS-8X40M8406346.350.3316.5181424120746
LEMS-8X50M8506346.350.3316.5181424120749
LEMS-8X63M8636346.350.3316.5181424120753
LEMS-10X20M10207855.459.43682116262001166
LEMS-10X25M10257855.459.43682116262001169
LEMS-10X32M10327855.459.43682116262001172
LEMS-10X40M10407855.459.43682116262001176
LEMS-10X50M10507855.459.43682116262001181
LEMS-10X63M10637855.459.43682116262001188
LEMS-10X80M10807855.459.43682116262001196
LEMS-12X25M1225926670431125192829016112
LEMS-12X32M1232926670431125192829016116
LEMS-12X40M1240926670431125192829016121
LEMS-12X50M1250926670431125192829016128
LEMS-12X63M1263926670431125192829016138
LEMS-12X80M1280926670431125192829016149

單位 : mm
※有部分商品未使用

 
LEFS的外觀

LEFS的外觀

LEFS尺寸圖

LEFS尺寸圖

型式M(粗螺紋)LmRHH'hsDd齒數最大荷重
(N)
最大鎖緊力
(kN)
質量(g)
LEFS-3M3745363924.54.213101890.9514
LEFS-4M4845363924.54.2131018211.714
LEFS-5M5845363924.54.2131018422.713
LEFS-6M6845363924.54.2131018703.812
LEFS-6BM611634650.3316.5181424503.832
LEFS-8M811634650.3316.5181424120730
LEFS-8BM814785559.4368211626100752
LEFS-10M1014785559.43682116262001148
LEFS-12M121792667043112519282901678

單位:mm

材質、加工

 LEFSLEMS
手柄部尼龍6(各色)尼龍6(各色)
螺牙部SUS303SUS303
止迴螺絲SUS303SUS303
鋸齒環(嵌入裝置)鋅壓鑄鋅壓鑄
彈簧不鏽鋼線不鏽鋼線
 
末尾記號手柄部顏色
BK消光黑
SG消光銀
OR消光橘

手柄部有3種顏色。可依型號末尾記號選擇。

 
型號
LEFS-3-BK
LEFS-3-OR
LEFS-3-SG
LEFS-4-BK
LEFS-4-OR
LEFS-4-SG
LEFS-5-BK
LEFS-5-OR
LEFS-5-SG
LEFS-6-BK
LEFS-6-OR
LEFS-6-SG
LEFS-6B-BK
LEFS-6B-OR
LEFS-6B-SG
LEFS-8-BK
LEFS-8-OR
LEFS-8-SG
LEFS-8B-BK
LEFS-8B-OR
LEFS-8B-SG
LEFS-10-BK
LEFS-10-OR
LEFS-10-SG
LEFS-12-BK
LEFS-12-OR
LEFS-12-SG
LEMS-3X6-BK
LEMS-3X6-OR
LEMS-3X6-SG
LEMS-3X8-BK
LEMS-3X8-OR
LEMS-3X8-SG
LEMS-3X10-BK
LEMS-3X10-OR
LEMS-3X10-SG
LEMS-3X12-BK
LEMS-3X12-OR
LEMS-3X12-SG
LEMS-3X16-BK
LEMS-3X16-OR
LEMS-3X16-SG
LEMS-4X10-BK
LEMS-4X10-OR
LEMS-4X10-SG
LEMS-4X12-BK
LEMS-4X12-OR
LEMS-4X12-SG
LEMS-4X16-BK
LEMS-4X16-OR
LEMS-4X16-SG
LEMS-4X20-BK
LEMS-4X20-OR
LEMS-4X20-SG
LEMS-4X25-BK
LEMS-4X25-OR
LEMS-4X25-SG
LEMS-4X32-BK
LEMS-4X32-OR
LEMS-4X32-SG
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 徑 M 安裝部 長度 L
(mm)
最大緊固力
(N)
本體顏色
7天~ 內螺牙4537950BK(消光黑)
7天~ 內螺牙4537950OR(橘)
7天~ 內螺牙4537950SG(銀灰)
7天~ 內螺牙45491700BK(消光黑)
7天~ 內螺牙45491700OR(橘)
7天~ 內螺牙45491700SG(銀灰)
4天~ 內螺牙45592700BK(消光黑)
4天~ 內螺牙45592700OR(橘)
7天~ 內螺牙45592700SG(銀灰)
4天~ 內螺牙45693800BK(消光黑)
7天~ 內螺牙45693800OR(橘)
7天~ 內螺牙45693800SG(銀灰)
4天~ 內螺牙636113800BK(消光黑)
7天~ 內螺牙636113800OR(橘)
7天~ 內螺牙636113800SG(銀灰)
4天~ 內螺牙638117000BK(消光黑)
7天~ 內螺牙638117000OR(橘)
7天~ 內螺牙638117000SG(銀灰)
7天~ 內螺牙788147000BK(消光黑)
4天~ 內螺牙788147000OR(橘)
7天~ 內螺牙788147000SG(銀灰)
7天~ 內螺牙78101411000BK(消光黑)
7天~ 內螺牙78101411000OR(橘)
7天~ 內螺牙78101411000SG(銀灰)
7天~ 內螺牙92121716000BK(消光黑)
7天~ 內螺牙92121716000OR(橘)
7天~ 內螺牙92121716000SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4536950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4536950OR(橘)
7天~ 外螺牙4536950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4538950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4538950OR(橘)
7天~ 外螺牙4538950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙45310950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙45310950OR(橘)
7天~ 外螺牙45310950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙45312950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙45312950OR(橘)
7天~ 外螺牙45312950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙45316950BK(消光黑)
7天~ 外螺牙45316950OR(橘)
7天~ 外螺牙45316950SG(銀灰)
7天~ 外螺牙454101700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙454101700OR(橘)
7天~ 外螺牙454101700SG(銀灰)
7天~ 外螺牙454121700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙454121700OR(橘)
7天~ 外螺牙454121700SG(銀灰)
7天~ 外螺牙454161700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙454161700OR(橘)
7天~ 外螺牙454161700SG(銀灰)
7天~ 外螺牙454201700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙454201700OR(橘)
7天~ 外螺牙454201700SG(銀灰)
7天~ 外螺牙454251700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙454251700OR(橘)
7天~ 外螺牙454251700SG(銀灰)
7天~ 外螺牙454321700BK(消光黑)
7天~ 外螺牙454321700OR(橘)
7天~ 外螺牙454321700SG(銀灰)

Loading...

 

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 尼龍6
本體 表面處理 安裝部 表面處理 間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767