(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

張力手柄 LTM(外牙)/LTF(內牙)

張力手柄 LTM(外牙)/LTF(內牙)

強力型的夾鉗型手柄。
【特長】
・為夾鉗型手柄的強力型。
・手柄、螺牙部為鋼製。
【用途】
・工件的定位。
・用於工件的裝卸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外牙

 

內牙

強力型的抗拉拉桿

LTM(外牙)外觀

LTM(外牙)外觀
強力型夾鉗拉桿。
最適合工件的定位、安裝、拆卸。

LTF(內牙)外觀

LTF(內牙)外觀

  • 手柄部、螺牙部 S45C、染黑處理(黑)
  • 握把 酚醛樹脂(黑)

抗拉拉桿尺寸

LTM尺寸圖

LTM尺寸圖

LTF尺寸圖

LTF尺寸圖

型號M(粗螺紋)RHH'hsABDd齒數最大荷重*1
(N)
最大鎖緊力*1
(kN)
質量(g)
LTM-10M108172.57842.52.5102524172428016195-210
LTM-12M129985.59249.53.5112528202640023300-320
LTM-16M1611898.510655.53.5123033243683043490-535
LTM-20M20136114.512365.54.51435413036140067880-975

LTM尺寸(單位 mm)
螺牙長度Lm的種類詳列如下。

  • LTM-10 30,40,50mm
  • LTM-12 30,40,50,60mm
  • LTM-16 30,40,50,60mm
  • LTM-18 40,60,80mm
型號M(粗螺紋)LfRHH'hsABDd齒數最大荷重*1
(N)
最大鎖緊力*1
(kN)
質量(g)
LTF-10M10238172.57842.52.5102524172428016170
LTF-12M12269985.59249.53.5112528202640023270
LTF-16M163011898.510655.53.5123033243683043405
LTF-20M2035136114.512365.54.51435413036140067705

LTF尺寸(單位 mm)

型號
LTF-10
LTF-12
LTF-16
LTF-20
LTM-10X30
LTM-10X40
LTM-10X50
LTM-12X30
LTM-12X40
LTM-12X50
LTM-12X60
LTM-16X30
LTM-16X40
LTM-16X50
LTM-16X60
LTM-20X40
LTM-20X60
LTM-20X80
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 徑 M 安裝部 長度 L
(mm)
最大緊固力
(N)
4天~ 內螺牙81102316000
4天~ 內螺牙99122623000
4天~ 內螺牙118163043000
7天~ 內螺牙136203567000
4天~ 外螺牙81103016000
4天~ 外螺牙81104016000
4天~ 外螺牙81105016000
4天~ 外螺牙99123023000
7天~ 外螺牙99124023000
4天~ 外螺牙99125023000
4天~ 外螺牙99126023000
4天~ 外螺牙118163043000
4天~ 外螺牙118164043000
4天~ 外螺牙118165043000
7天~ 外螺牙118166043000
7天~ 外螺牙136204067000
4天~ 外螺牙136206067000
4天~ 外螺牙136208067000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 附旋鈕把手形狀 圓把手 本體 表面處理 染黑處理
安裝部 表面處理 染黑處理 旋鈕材質 酚醛樹脂 旋鈕表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767