(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

伸縮旋轉握把 GGR

伸縮旋轉握把 GGR

折疊式旋轉握把。
【特長】
・將鋼製、不鏽鋼製2種產品標準化。
・採用拉起後再放倒的機構。
・不會發生不慎傾倒的情形。
【用途】
・可作為不會突出的把手用握把。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

拉起後可放倒的新機構

GGR尺寸圖

GGR尺寸圖

單位 : mm

型號DMLfdd1HhAh'x質量
(g)
GGR-18-M518M551615574215468.550
GGR-23-M623M662018.58767.519.571.510.5102
GGR-26-M626M662018.510282.519.586.510.5134
GGR-28-M828M810262311892269616214

材質、加工

 GGR 螺牙部:鋼製
握把部酚醛樹脂(黑)
螺牙部燒結合金
型號
GGR-18XM5
GGR-23XM6
GGR-26XM6
GGR-28XM8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長
(mm)
握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
4天~ M5571842
4天~ M6872367.5
4天~ M61022682.5
7天~ M81182892

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 折疊式旋轉握把 形狀 桿形(直柱) 握柄材質 酚醛樹脂
握柄表面 安裝部材質 燒結合金 安裝部表面處理
安裝方式 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767