(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電鍍固定握把 SM

電鍍固定握把 SM

金屬製握把。
【特長】
・使用鍍鉻,加工面具有光澤。
【用途】
・作為把手使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

加工面有光澤的電鍍固定握把

電鍍固定握把外觀

電鍍固定握把外觀

電鍍固定握把尺寸圖

電鍍固定握把尺寸圖

型號DMLmdHhh₁質量(g)
SM-410M4973228410
SM-513M51084035525
SM-616M613105043745
SM-820M815136456890
SM-1025M101816807010180
SM-1232M1220201008713350
SM-1636M1622221129814500

單位:mm

型號
SM-4
SM-5
SM-6
SM-8
SM-10
SM-12
SM-16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
4天~ M41028
4天~ M51335
4天~ M61643
4天~ M82056
4天~ M102570
4天~ M123287
4天~ M163698

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定握柄 形狀 曲線形 握柄材質 SS400
握柄表面 鍍鉻 安裝部材質 SS400 安裝部表面處理 鍍鉻
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767