(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

尼龍旋轉握把_GNM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GNM-6
GNM-8
GNM-10
GNM-12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長
(mm)
握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
7天~ M6551649
7天~ M8682061
4天~ M10852575
4天~ M121063295

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉握柄 形狀 曲線形 握柄材質 尼龍6
握柄表面 安裝部材質 SS400 安裝部表面處理 三價鉻酸鹽處理
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767