(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

管狀握把 GKR

管狀握把 GKR

塑膠製握把。
【特長】
・只要是市售的內六角孔螺栓(JIS B 1176)皆可,不限製造商、材質。
・僅需插入,即可輕鬆完成握把。
・與螺帽組合後,亦可作為旋轉握把使用。
・尼龍6製。
【用途】
・作為把手使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

塑膠製握把

市售的六角螺栓(JIS B 1176),不分廠商、材質皆可使用。僅需插入就能簡單完成握把。尼龍6製。

市售的六角螺栓(JIS B 1176),不分廠商、材質皆可使用。僅需插入就能簡單完成握把。
尼龍6製。

軟管握把的使用範例。可和螺帽組合當成旋轉握把使用。

管狀握把的使用範例。
可和螺帽組合當成旋轉握把使用。

握把規格

GKR形狀圖

GKR形狀圖

型號D適用螺栓徑LcdCHR質量
(g)
GKR-828M8用102214888.544
GKR-1028M10用122217.58810.541
型號
GKR-8
GKR-10
型號數量折扣標準
出貨日
導桿徑
(mm)
4天~ 8.5
4天~ 10.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉握柄 形狀 桿形(直柱) 握柄材質 尼龍6
握柄表面 安裝部材質 尼龍6 安裝部表面處理
安裝方式 螺栓固定 全長(mm) 88 握柄粗細(mm) 28
握柄長度(mm) 88

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767