(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

錐形握把 GPC

錐形握把 GPC

酚醛樹脂製的握把。
【特長】
・耐久性優異。
【用途】
・可作為把手用握把。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓錐形握把

GPC外觀

GPC外觀

GPC尺寸圖

GPC尺寸圖

型號DM(粗螺紋)LfdH質量
(g)
GPC-20-M620M61812308
GPC-25-M825M818153816
GPC-30-M1030M1018184626
GPC-35-M1235M1221215344

 

單位:mm

 

材質、加工
本體 : 酚醛樹脂(黑)

型號
GPC-20XM6
GPC-25XM8
GPC-30XM10
GPC-35XM12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長
(mm)
握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
4天~ M6302030
7天~ M8382538
4天~ M10463046
7天~ M12533553

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定握柄 形狀 桿形(錐形) 握柄材質 酚醛樹脂
握柄表面 安裝部材質 酚醛樹脂 安裝部表面處理
安裝方式 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767