(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型 (型號表)

NBK JAWMAX

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型

將不鏽鋼轂型也標準化的高扭矩標準聯軸器。
【特長】
・爪型的可撓性聯軸器。
・壓縮星型爪以傳達扭矩。
・轂與星形爪的嵌合採用平滑的隱形貼合。
・便於進行安裝與拆卸。
・轂有2種,星型爪有3種。
・可配合用途進行選擇。
・組裝為簡單的盲孔安裝。
・轂與間隔環的嵌合順暢。
・聯軸器被馬達或機械擋住而不易看到時,也可用手摸索組裝。
・維修也很容易。
【用途】
・可用於泵/壓縮機/減速機/輸送帶等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

L095-B-20H7X28H7

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

L-035-S-L070-S

L-075-S-L0150-S、SS075-S-SS150-S

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型 尺寸圖1
L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型 尺寸圖2

星型爪詳細資訊

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型 星型爪詳細資訊

產品規格

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

可撓性聯軸器

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

星型爪

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

L-S
轂:鐵系燒結合金
星型爪:NBR

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

L-U
轂:鐵系燒結合金
星型爪:優力膠

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

SS-S
轂:不鏽鋼
星型爪:NBR

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

SS-U
轂:不鏽鋼
星型爪:優力膠

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

L-B
轂:鐵系燒結合金
星型爪:青銅

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

SS-B
轂:不鏽鋼
星型爪:青銅

適用建議馬達

產品記號L/SS
伺服馬達
步進馬達
一般汎用馬達

◎:非常優異 ○ : 優異 ●:可使用

特性

產品記號L/SS
高扭矩
容許軸線偏心
電氣絕緣性
耐蝕性

◎ : 非常優異 ○ : 優異 

材質、加工

產品記號L-SL-UL-BSS-SSS-USS-B
鐵系燒結合金
防鏽塗層
鐵系燒結合金
防鏽塗層
鐵系燒結合金
防鏽塗層
相當於SUS303相當於SUS303相當於SUS303
星型爪NBR優力膠青銅NBR優力膠青銅
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
SCM435
染黑處理(黑)
SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7SUSXM7SUSXM7

產品特長詳情

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型:相關圖像

組裝簡單的隱形貼合方式。
轂與隔離片可平滑嵌合。
聯軸器被馬達或機械擋住而不易看到時,也可用手摸索組裝。
維修也很容易。

星型爪特長可使用溫度
NBR標準型。
具有優異的吸震性與耐油性。
-40℃~+100℃
優力膠與NBR製的星型爪比較,具有1.5倍的扭矩容量。
但是,吸震性較差。
-34℃~+71℃
青銅使用含油合金之低速・高扭矩規格。
與NBR製的星型爪比較,具有3倍的扭矩容量。
-40℃~+232℃

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWFM爪數 n星型爪螺絲
鎖緊
扭矩
(N・m)
TypeCTEs
L035-S15.96.720.63M32215.77.14.11.20.6
L050-S27.315.643.48M62127.210.7--5
L070-S34.41950.28M62135.110.7--5
L075-S44.520.754.18M63144.511.2--7
L090-S53.620.754.611.2M63253.911.222.44.67
L095-S53.625.363.811.2M83253.911.222.44.610
L099-S64.52772.111.2M83364.515.526.26.416
L100-S64.53588.311.2M83364.515.526.26.416
L110-S84.342.7107.219.1M103384.119.130.26.432
L150-S95.344.5114.319.1M103395.322.431.87.932
SS075-S44.520.754.18M63144.511.2--7
SS095-S53.625.363.811.2M83253.911.222.44.610
SS100-S64.53588.311.2M83364.515.526.26.416
SS110-S84.342.7107.219.1M103384.119.130.26.432
SS150-S95.344.5114.319.1M103395.322.431.87.932
型號標準軸孔徑
D1、D2 
底孔徑
56810111214151617181920
L035-S-----------
L050-S-------6.2
L070-S-----6.2
L075-S------6.2
L090-S----------6.2
L095-S----------11.5
L099-S------------11.5
L100-S------------11.5
SS075-S------6.2
SS095-S----------11.5
SS100-S------------11.5
型號標準軸孔徑
D1、D2 
底孔徑
222425283032353840424548
L075-S-----------6.2
L090-S---------6.2
L095-S--------11.5
L099-S-------11.5
L100-S------11.5
L110-S------15.5
L150-S-----15.5
SS075-S-----------6.2
SS095-S--------11.5
SS100-S------11.5
SS110-S------15.5
SS150-S-----15.5
  • 所有產品附內六角孔止迴螺絲。
  • 也備有軸孔未加工品(底孔品)庫存。價格與軸孔完成品相同。
  • ●:軸孔(尺寸容許公差H7)+無鍵
  • ▽:軸孔(尺寸容許公差H7)+新JIS平行鍵
  • ▼:軸孔(尺寸容許公差H7)+新JIS平行鍵,以及,軸孔(尺寸容許公差G7)+新JIS平行鍵
  • ■:軸孔(尺寸容許公差H7)+新JIS平行鍵,以及,軸孔(尺寸容許公差F7)+新JIS平行鍵

性能

型號

最大

軸孔徑
(mm)

常用

扭矩*1
(N・m)

最大

扭矩*1
(N・m)

最高

轉速
(min-1)

慣性

力矩*2
(kg・m2)

靜態

扭轉彈簧

常數
(N・m/rad)

容許

偏心
(mm)

容許

偏角
(°)

容許
軸向

位移
(mm)

質量*2
(kg)
L035-S90.30.6310008.7×10-79.380.3810~+0.70.02
L050-S162.14.5180001.6×10-533.40.3810~+1.00.09
L070-S193.67.6140003.3×10-577.70.3810~+1.00.2
L075-S228.417.5110001.1×10-42410.3810~+1.10.36
L090-S259.820.990002.2×10-43170.3810~+1.10.52
L095-S2813.127.890002.6×10-43170.3810~+1.10.57
L099-S3018.439.270006.0×10-46350.3810~+1.50.91
L100-S3524.251.570006.1×10-46350.3810~+1.51.1
L110-S425811750002.6×10-318820.3810~+1.92.4
L150-S488517050003.3×10-324540.3810~+2.23.2
SS075-S228.417.5110001.1×10-42410.3810~+1.10.36
SS095-S2813.127.890002.6×10-43170.3810~+1.10.57
SS100-S3524.251.570006.1×10-46350.3810~+1.51.1
SS110-S425811750002.6×10-318820.3810~+1.92.4
SS150-S488517050003.3×10-324540.3810~+2.23.2

*1:不需要依負荷變動修正常用扭矩、最大扭矩。但是,當環境溫度超過30℃時,請以表中的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。L-S SS-S 的可使用溫度為-40℃~+100℃。
*2:最大軸孔徑時的數值。 

選定用參考資訊

訂購範例

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型 訂購範例1
型號
L095-B-20H7X28H7
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
緩衝部材質 使用溫度範圍
(℃)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
7天~ 20.01~50.00202853.663.8100~300[鋼] 鐵系燒結金屬37.32500.250.5青銅-40~232+1.1/08.2×10-3

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準
特性 高扭矩 / 吸震 分類 聯軸器本體 容許偏心範圍(mm) 0.21~0.40
軸孔公差 H7,H7

L/SS 可撓性聯軸器 JawMax 標準型的型號L095-B-20H7X28H7頁面。
記載關於型號L095-B-20H7X28H7之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
L050-B-10H7X14H7
L050-B-10H7X15H7
L050-B-10H7X16H7
L095-B-22H7X22H7
L095-B-22H7X24H7
L095-B-22H7X25H7
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
緩衝部材質 使用溫度範圍
(℃)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
7天~ 3.01~5.00101427.343.4100~300[鋼] 鐵系燒結金屬42500.250.5青銅-40~232+1/04.8×10-4
7天~ 3.01~5.00101527.343.4100~300[鋼] 鐵系燒結金屬42500.250.5青銅-40~232+1/04.8×10-4
7天~ 3.01~5.00101627.343.4100~300[鋼] 鐵系燒結金屬42500.250.5青銅-40~232+1/04.8×10-4
7天~ 20.01~50.00222253.663.8100~300[鋼] 鐵系燒結金屬37.32500.250.5青銅-40~232+1.1/08.2×10-3
7天~ 20.01~50.00222453.663.8100~300[鋼] 鐵系燒結金屬37.32500.250.5青銅-40~232+1.1/08.2×10-3
7天~ 20.01~50.00222553.663.8100~300[鋼] 鐵系燒結金屬37.32500.250.5青銅-40~232+1.1/08.2×10-3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767