(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將不鏽鋼轂型也標準化的高扭矩標準聯軸器。
【特長】
・爪型的可撓性聯軸器。
・壓縮星型爪以傳達扭矩。
・轂與星形爪的嵌合採用平滑的隱形貼合。
・便於進行安裝與拆卸。
・轂有2種,星型爪有3種。
・可配合用途進行選擇。
・組裝為簡單的盲孔安裝。
・轂與間隔環的嵌合順暢。
・聯軸器被馬達或機械擋住而不易看到時,也可用手摸索組裝。
・維修也很容易。
【用途】
・可用於泵/壓縮機/減速機/輸送帶等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
L075-U-16H7X16H7
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
可撓性聯軸器
星型爪
L-S
轂:鐵系燒結合金
星型爪:NBR
L-U
轂:鐵系燒結合金
星型爪:優力膠
SS-S
轂:不鏽鋼
星型爪:NBR
SS-U
轂:不鏽鋼
星型爪:優力膠
L-B
轂:鐵系燒結合金
星型爪:青銅
SS-B
轂:不鏽鋼
星型爪:青銅
產品記號 | L/SS |
---|---|
伺服馬達 | ● |
步進馬達 | ● |
一般汎用馬達 | ◎ |
◎:非常優異 ○ : 優異 ●:可使用
產品記號 | L/SS |
---|---|
高扭矩 | ◎ |
容許軸線偏心 | ○ |
電氣絕緣性 | ◎ |
耐蝕性 | ○ |
◎ : 非常優異 ○ : 優異
產品記號 | L-S | L-U | L-B | SS-S | SS-U | SS-B |
---|---|---|---|---|---|---|
轂 | 鐵系燒結合金 防鏽塗層 | 鐵系燒結合金 防鏽塗層 | 鐵系燒結合金 防鏽塗層 | 相當於SUS303 | 相當於SUS303 | 相當於SUS303 |
星型爪 | NBR | 優力膠 | 青銅 | NBR | 優力膠 | 青銅 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) | SCM435 染黑處理(黑) | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
組裝簡單的隱形貼合方式。
轂與隔離片可平滑嵌合。
聯軸器被馬達或機械擋住而不易看到時,也可用手摸索組裝。
維修也很容易。
星型爪 | 特長 | 可使用溫度 |
---|---|---|
NBR | 標準型。 具有優異的吸震性與耐油性。 | -40℃~+100℃ |
優力膠 | 與NBR製的星型爪比較,具有1.5倍的扭矩容量。 但是,吸震性較差。 | -34℃~+71℃ |
青銅 | 使用含油合金之低速・高扭矩規格。 與NBR製的星型爪比較,具有3倍的扭矩容量。 | -40℃~+232℃ |
型號 | A | L | W | F | M | 爪數 n | 星型爪 | 螺絲 鎖緊 扭矩 (N・m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | C | T | E | s | ||||||||
L035-S | 15.9 | 6.7 | 20.6 | 3 | M3 | 2 | 2 | 15.7 | 7.1 | 4.1 | 1.2 | 0.6 |
L050-S | 27.3 | 15.6 | 43.4 | 8 | M6 | 2 | 1 | 27.2 | 10.7 | - | - | 5 |
L070-S | 34.4 | 19 | 50.2 | 8 | M6 | 2 | 1 | 35.1 | 10.7 | - | - | 5 |
L075-S | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 1 | 44.5 | 11.2 | - | - | 7 |
L090-S | 53.6 | 20.7 | 54.6 | 11.2 | M6 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | 7 |
L095-S | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | 10 |
L099-S | 64.5 | 27 | 72.1 | 11.2 | M8 | 3 | 3 | 64.5 | 15.5 | 26.2 | 6.4 | 16 |
L100-S | 64.5 | 35 | 88.3 | 11.2 | M8 | 3 | 3 | 64.5 | 15.5 | 26.2 | 6.4 | 16 |
L110-S | 84.3 | 42.7 | 107.2 | 19.1 | M10 | 3 | 3 | 84.1 | 19.1 | 30.2 | 6.4 | 32 |
L150-S | 95.3 | 44.5 | 114.3 | 19.1 | M10 | 3 | 3 | 95.3 | 22.4 | 31.8 | 7.9 | 32 |
SS075-S | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 1 | 44.5 | 11.2 | - | - | 7 |
SS095-S | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | 10 |
SS100-S | 64.5 | 35 | 88.3 | 11.2 | M8 | 3 | 3 | 64.5 | 15.5 | 26.2 | 6.4 | 16 |
SS110-S | 84.3 | 42.7 | 107.2 | 19.1 | M10 | 3 | 3 | 84.1 | 19.1 | 30.2 | 6.4 | 32 |
SS150-S | 95.3 | 44.5 | 114.3 | 19.1 | M10 | 3 | 3 | 95.3 | 22.4 | 31.8 | 7.9 | 32 |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | 底孔徑 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
L035-S | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L050-S | - | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | 6.2 |
L070-S | - | - | - | - | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | - | 6.2 |
L075-S | - | - | - | - | - | - | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
L090-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
L095-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 11.5 |
L099-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | 11.5 |
L100-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | 11.5 |
SS075-S | - | - | - | - | - | - | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
SS095-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 11.5 |
SS100-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | 11.5 |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | 底孔徑 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | ||
L075-S | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
L090-S | ▽ | ▼ | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
L095-S | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
L099-S | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
L100-S | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
L110-S | - | - | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | - | - | 15.5 |
L150-S | - | - | - | - | - | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | 15.5 |
SS075-S | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
SS095-S | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
SS100-S | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
SS110-S | - | - | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | - | - | 15.5 |
SS150-S | - | - | - | - | - | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | 15.5 |
型號 | 最大 軸孔徑 | 常用 扭矩*1 | 最大 扭矩*1 | 最高 轉速 | 慣性 力矩*2 | 靜態 扭轉彈簧 常數 | 容許 偏心 | 容許 偏角 | 容許 位移 | 質量*2 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L035-S | 9 | 0.3 | 0.6 | 31000 | 8.7×10-7 | 9.38 | 0.38 | 1 | 0~+0.7 | 0.02 |
L050-S | 16 | 2.1 | 4.5 | 18000 | 1.6×10-5 | 33.4 | 0.38 | 1 | 0~+1.0 | 0.09 |
L070-S | 19 | 3.6 | 7.6 | 14000 | 3.3×10-5 | 77.7 | 0.38 | 1 | 0~+1.0 | 0.2 |
L075-S | 22 | 8.4 | 17.5 | 11000 | 1.1×10-4 | 241 | 0.38 | 1 | 0~+1.1 | 0.36 |
L090-S | 25 | 9.8 | 20.9 | 9000 | 2.2×10-4 | 317 | 0.38 | 1 | 0~+1.1 | 0.52 |
L095-S | 28 | 13.1 | 27.8 | 9000 | 2.6×10-4 | 317 | 0.38 | 1 | 0~+1.1 | 0.57 |
L099-S | 30 | 18.4 | 39.2 | 7000 | 6.0×10-4 | 635 | 0.38 | 1 | 0~+1.5 | 0.91 |
L100-S | 35 | 24.2 | 51.5 | 7000 | 6.1×10-4 | 635 | 0.38 | 1 | 0~+1.5 | 1.1 |
L110-S | 42 | 58 | 117 | 5000 | 2.6×10-3 | 1882 | 0.38 | 1 | 0~+1.9 | 2.4 |
L150-S | 48 | 85 | 170 | 5000 | 3.3×10-3 | 2454 | 0.38 | 1 | 0~+2.2 | 3.2 |
SS075-S | 22 | 8.4 | 17.5 | 11000 | 1.1×10-4 | 241 | 0.38 | 1 | 0~+1.1 | 0.36 |
SS095-S | 28 | 13.1 | 27.8 | 9000 | 2.6×10-4 | 317 | 0.38 | 1 | 0~+1.1 | 0.57 |
SS100-S | 35 | 24.2 | 51.5 | 7000 | 6.1×10-4 | 635 | 0.38 | 1 | 0~+1.5 | 1.1 |
SS110-S | 42 | 58 | 117 | 5000 | 2.6×10-3 | 1882 | 0.38 | 1 | 0~+1.9 | 2.4 |
SS150-S | 48 | 85 | 170 | 5000 | 3.3×10-3 | 2454 | 0.38 | 1 | 0~+2.2 | 3.2 |
*1:不需要依負荷變動修正常用扭矩、最大扭矩。但是,當環境溫度超過30℃時,請以表中的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。L-S SS-S 的可使用溫度為-40℃~+100℃。
*2:最大軸孔徑時的數值。
型號 |
---|
L075-U-16H7X16H7 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 緩衝部材質 | 使用溫度範圍 (℃) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10.01~20.00 | 16 | 16 | 44.5 | 54.1 | 2001~4000 | [鋼] 鐵系燒結金屬 | 12.6 | 3600 | 0.38 | 1 | 優力膠 | -34~71 | +1.1/0 | 1.1×10-4 |
Loading...
型式 | 爪型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 高扭矩 / 吸震 | 分類 | 聯軸器本體 | 容許偏心範圍(mm) | 0.21~0.40 |
軸孔公差 | H7,H7 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策