(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
圓盤型可撓性聯軸器。
【特長】
・高扭轉剛性、高扭矩、「0」背隙、短型。
・全長為較短、精巧的設計。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・有標準型MDW與短型MDS。
【用途】
・可用於致動器/XY平台等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MDS-40C-11-19
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品記號 | MDS-C |
---|---|
轂 | A2017 陽極處理 |
圓盤 | SUS304 |
插銷 | SUS303 |
軸環 | SUS303 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
型號 | A | L | W | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) | 標準軸孔徑 D1-D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-19C | 19 | 8 | 20 | 2.5 | 6.5 | M2 | 0.5 | 4-4 |
MDS-25C | 25 | 10 | 24 | 3.5 | 9 | M2.5 | 1 | 6-6 |
MDS-32C | 32 | 12 | 29 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | 8-8 |
MDS-40C | 40 | 14 | 33 | 5 | 15 | M4 | 2.5 | 8-8 |
MDS-50C | 50 | 18 | 42 | 6 | 18 | M5 | 7 | 14-14 |
MDS-63C | 63 | 20 | 46 | 7 | 24 | M6 | 12 | 15-15 |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
MDS-19C | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
MDS-25C | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
MDS-32C | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
MDS-40C | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
MDS-50C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | |
MDS-32C | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDS-40C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MDS-50C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
MDS-63C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・所有產品附內六角孔螺栓。
・適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
・組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩 (N・m)*1 | 最高轉速 (min-1) | 慣性 力矩 (kg・m2)*2 | 靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 容許軸向 位移 (mm) | 質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-19C | 8 | 0.7 | 33,000 | 6.3×10-7 | 280 | 0.02 | 0.7 | ±0.2 | 9 |
MDS-25C | 12 | 1 | 25,000 | 2.1×10-6 | 630 | 0.02 | 0.7 | ±0.2 | 19 |
MDS-32C | 15 | 2.5 | 19,000 | 7.2×10-6 | 1,600 | 0.02 | 0.7 | ±0.2 | 41 |
MDS-40C | 20 | 3.5 | 15,000 | 1.3×10-5 | 2,600 | 0.02 | 0.7 | ±0.2 | 68 |
MDS-50C | 25 | 9 | 12,000 | 6.1×10-5 | 3,100 | 0.02 | 0.7 | ±0.2 | 140 |
MDS-63C | 30 | 12.5 | 10,000 | 1.7×10-4 | 4,200 | 0.02 | 0.7 | ±0.2 | 250 |
(1)型號 (2)D1、D2
型號 |
---|
MDS-40C-11-19 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 3.01~5.00 | 11 | 19 | 40 | 33 | 10001~78000 | 3.5 | 15000 | 1.3×10-5 | 標準軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 圓盤型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 背隙0 | 本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 容許偏心(mm) | 0.02 | 容許偏角(deg) | 0.7 |
圓盤部材質 | SUS304 | 容許軸向位移(mm) | ±0.2 | 構造 | 夾鉗型 |
MDS-C 可撓性聯軸器 單膜片型的型號MDS-40C-11-19頁面。
記載關於型號MDS-40C-11-19之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MDS-19C-4-7 |
MDS-19C-4-8 |
MDS-19C-5-5 |
MDS-40C-11-19-KT |
MDS-40C-11-20 |
MDS-40C-11-20-KT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 7 | 19 | 20 | 10001~78000 | 0.7 | 33000 | 6.3×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 8 | 19 | 20 | 10001~78000 | 0.7 | 33000 | 6.3×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 19 | 20 | 10001~78000 | 0.7 | 33000 | 6.3×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 11 | 19 | 40 | 33 | 10001~78000 | 3.5 | 15000 | 1.3×10-5 | 標準軸孔 | D2孔 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 11 | 20 | 40 | 33 | 10001~78000 | 3.5 | 15000 | 1.3×10-5 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 11 | 20 | 40 | 33 | 10001~78000 | 3.5 | 15000 | 1.3×10-5 | 標準軸孔 | D2孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策