(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

MDS-C 可撓性聯軸器 單膜片型 (型號表)

NBK SINGLE DISK TYPE COUPLING

MDS-C 可撓性聯軸器 單膜片型

圓盤型可撓性聯軸器。
【特長】
・高扭轉剛性、高扭矩、「0」背隙、短型。
・全長為較短、精巧的設計。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・有標準型MDW與短型MDS。
【用途】
・可用於致動器/XY平台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDS-40C-8-8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MDS-C尺寸圖
MDS-C尺寸圖

產品規格

材質、加工

產品記號MDS-C
A2017
陽極處理
圓盤SUS304
插銷SUS303
軸環SUS303
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
標準軸孔徑
D1-D2
MDS-19C198202.56.5M20.54-4
MDS-25C2510243.59M2.516-6
MDS-32C321229411M31.58-8
MDS-40C401433515M42.58-8
MDS-50C501842618M5714-14
MDS-63C632046724M61215-15
型號標準軸孔徑
D1、D2 
4566.3578910111214
MDS-19C------
MDS-25C----
MDS-32C------
MDS-40C------
MDS-50C----------
型號標準軸孔徑
D1、D2 
1516171819202224252830
MDS-32C----------
MDS-40C-----
MDS-50C--
MDS-63C

・所有產品附內六角孔螺栓。
・適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
・組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。

性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩
(N・m)*1
最高轉速
(min-1)
慣性
力矩
(kg・m2)*2
靜態扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
容許軸向
位移
(mm)
質量
(g)*2
MDS-19C80.733,0006.3×10-72800.020.7±0.29
MDS-25C12125,0002.1×10-66300.020.7±0.219
MDS-32C152.519,0007.2×10-61,6000.020.7±0.241
MDS-40C203.515,0001.3×10-52,6000.020.7±0.268
MDS-50C25912,0006.1×10-53,1000.020.7±0.2140
MDS-63C3012.510,0001.7×10-44,2000.020.7±0.2250
※ 1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
※2:最大軸孔徑時的數值。

選定用參考資訊

訂購範例

MDS-C 可撓性聯軸器 單碟片型 訂購範例

(1)型號  (2)D1、D2

型號
MDS-40C-8-8
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 3.01~5.0088403310001~780003.5150001.3×10-5標準軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓盤型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
特性 背隙0 本體材質 A2017 分類 聯軸器本體
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.02 容許偏角(deg) 0.7
圓盤部材質 SUS304 容許軸向位移(mm) ±0.2 構造 夾鉗型

MDS-C 可撓性聯軸器 單膜片型的型號MDS-40C-8-8頁面。
記載關於型號MDS-40C-8-8之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MDS-19C-4-7
MDS-19C-4-8
MDS-19C-5-5
MDS-40C-8-9-BT
MDS-40C-9-BT-10
MDS-40C-9-BT-10-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 0.05~1.0047192010001~780000.7330006.3×10-7標準軸孔
7天~ 0.05~1.0048192010001~780000.7330006.3×10-7標準軸孔
7天~ 0.05~1.0055192010001~780000.7330006.3×10-7標準軸孔
7天~ 3.01~5.0089403310001~780003.5150001.3×10-5追加工軸孔
7天~ 3.01~5.00910403310001~780003.5150001.3×10-5追加工軸孔
7天~ 3.01~5.00910403310001~780003.5150001.3×10-5追加工軸孔D2孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767