(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高扭轉剛性、高扭矩、「0」背隙、短型的標準聯軸器。
【特長】
・圓盤型的可撓性聯軸器。
・全長為較短、精巧的設計。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・XBS-C的轂採用鋁合金中強度最高的超杜拉鋁(A7075)。
・XBSS-C是採用不鏽鋼轂的全不鏽鋼型。
・備有標準型XBW/XBWS與短型XBS/XBSS。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XBS-68C5-25-32
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
夾鉗型XBS-C、XBSS-C
產品記號 | XBS-C | XBSS-C |
---|---|---|
轂 | A7075*1 | SUS303 |
螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
膜片 | SUS304 | SUS304 |
軸環 | SUS304 | SUS304 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
*1:陽極處理品也可製作
產品記號 | XBS | XBSS |
---|---|---|
伺服馬達 | ◎ | ◎ |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般泛用馬達 | △ | △ |
◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用
產品記號 | XBS | XBSS |
---|---|---|
背隙0 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭轉剛性 | ◎ | ◎ |
容許軸線偏心 | ○ | ○ |
耐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
◎ : 非常優異 ○ : 優異
型號 | A | L | W | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XBS-15C2 | 15 | 7.5 | 16 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
XBS-19C2 | 19 | 9 | 19 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
XBS-25C2 | 25 | 11 | 23.6 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XBS-27C2 | 27 | 11 | 23.6 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XBS-34C3 | 34 | 12 | 26.2 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
XBS-39C2 | 39 | 15 | 32.8 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
XBS-44C2 | 44 | 15 | 32.8 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
XBS-56C3 | 56 | 20 | 43.2 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |
XBS-68C5 | 68 | 24 | 53 | 7 | 25 | M6 | 13 |
XBS-82C5 | 82 | 31 | 68 | 9 | 29.5 | M8 | 30 |
XBS-94C7 | 94 | 31 | 68.8 | 9 | 35.5 | M8 | 30 |
XBS-104C8 | 104 | 32 | 71.2 | 9 | 40.5 | M8 | 30 |
XBSS-15C2A | 15 | 7.5 | 16 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
XBSS-19C2A | 19 | 9 | 19 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
XBSS-25C2A | 25 | 11 | 23.6 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XBSS-27C2A | 27 | 11 | 23.6 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XBSS-34C3A | 34 | 12 | 26.2 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
XBSS-39C2A | 39 | 15 | 32.8 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
XBSS-44C2A | 44 | 15 | 32.8 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
XBSS-56C3A | 56 | 20 | 43.2 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |
尺寸 | 標準軸孔徑 D1、D2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
15C2 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19C2 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
25C2 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
27C2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
34C3 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
39C2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
44C2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
56C3 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
68C5*1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
尺寸 | 標準軸孔徑 D1、D2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
39C2 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44C2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56C3 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
68C5*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
82C5*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
94C7*1 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
104C8*1 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*1:只有XBS-C的尺寸。
型號 | 軸孔徑(mm) | ||
---|---|---|---|
8 | 10 | 11 | |
XBSS-44C2A | 4.5 | - | - |
XBSS-56C3A | - | 9 | 13 |
表中所示尺寸之軸滑動扭矩小於XBS-CXBSS-C的常用扭矩,請特別注意。
以上為軸的尺寸容許公差為h7、硬度為34-40HRC、螺絲鎖緊扭矩為XBS-CXBSS-C尺寸、價格表中記載值時所得的測試值
型號 | 最大 軸孔徑 (mm) | 常用 扭矩 *1 (N・m) | 最高 轉速 (min-1) | 慣性 力矩 *2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧 常數 (N・m/rad) | 容許 偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向 位移 (mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBS-15C2 | 6 | 0.6 | 42,000 | 9.8×10-8 | 300 | 0.02 | 0.5 | ±0.1 | 5 |
XBS-19C2 | 8 | 1 | 33,000 | 2.9×10-7 | 600 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 9 |
XBS-25C2 | 12 | 2 | 25,000 | 1.1×10-6 | 1,300 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 17 |
XBS-27C2 | 14 | 2.2 | 23,000 | 1.4×10-6 | 1,600 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 21 |
XBS-34C3 | 16 | 4.2 | 18,000 | 4.0×10-6 | 2,500 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 43 |
XBS-39C2 | 20 | 8 | 16,000 | 9.8×10-6 | 4,600 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 83 |
XBS-44C2 | 22 | 10 | 14,000 | 1.6×10-5 | 6,000 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 105 |
XBS-56C3 | 28 | 25 | 11,000 | 5.7×10-5 | 14,000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 232 |
XBS-68C5 | 32 | 60 | 9,000 | 1.6×10-4 | 25,000 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 388 |
XBS-82C5 | 35 | 80 | 7,000 | 4.2×10-4 | 42,000 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 740 |
XBS-94C7 | 45 | 150 | 6,000 | 6.9×10-4 | 55,000 | 0.02 | 1 | ±0.7 | 960 |
XBS-104C8 | 50 | 200 | 6,000 | 1.1×10-3 | 68,000 | 0.02 | 1 | ±0.7 | 1,180 |
XBSS-15C2A | 6 | 0.42 | 42,000 | 2.3×10-7 | 500 | 0.02 | 0.5 | ±0.1 | 15 |
XBSS-19C2A | 8 | 0.6 | 33,000 | 7.4×10-7 | 1,000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 29 |
XBSS-25C2A | 12 | 1.1 | 25,000 | 2.8×10-6 | 1,500 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 53 |
XBSS-27C2A | 14 | 1.3 | 23,000 | 3.8×10-6 | 2,100 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 67 |
XBSS-34C3A | 16 | 2.5 | 18,000 | 1.1×10-5 | 3,800 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 115 |
XBSS-39C2A | 20 | 4.8 | 16,000 | 2.3×10-5 | 5,500 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 185 |
XBSS-44C2A | 22 | 5.6 | 14,000 | 3.9×10-5 | 7,000 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 305 |
XBSS-56C3A | 28 | 14 | 11,000 | 1.4×10-4 | 15,000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 610 |
XBS φ39(外徑39mm)以下
XBS φ44(外徑44mm)以上
XBSS
選定條件為φ30(軸徑30mm)、負荷扭矩40N・m時、選定尺寸為 XBS-68C5
額定輸出(W) | 伺服馬達規格*1 | 選定尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬達軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N・m) | 瞬間最大扭矩 (N・m) | XBW-C | XBWS-C | |
鋁合金旋鈕 | 全不鏽鋼製 | ||||
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | XBS-15C | XBSS-15C |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | XBS-15C | XBSS-15C |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | XBS-19C | XBSS-19C |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | XBS-19C | XBSS-19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | XBS-19C | XBSS-25C |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | XBS-27C | XBSS-34C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | XBS-34C | XBSS-39C |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | XBS-39C | XBSS-56C |
XBS φ39(外徑39mm)以下
XBS φ44(外徑44mm)以上
XBSS
型號 |
---|
XBS-68C5-25-32 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 50.01~100.00 | 25 | 32 | 68 | 53 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 60 | 9000 | 1 | ±0.5 | 1.6×10-4 | 標準軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 圓盤型 | 容許錯位 | 偏角 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 | 分類 | 聯軸器本體 | 容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 |
容許偏心(mm) | 0.02 | 圓盤部材質 | SUS304 | 構造 | 夾鉗型 |
XBS-C/XBSS-C 可撓性聯軸器 單膜片型的型號XBS-68C5-25-32頁面。
記載關於型號XBS-68C5-25-32之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XBS-104C8-35-42 |
XBS-104C8-35-45 |
XBS-104C8-35-50 |
XBS-68C5-25-KT-25 |
XBS-68C5-25-KT-25-KT |
XBS-68C5-25-KT-28 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 100~500未満 | 35 | 42 | 104 | 71.2 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 200 | 6000 | 1 | ±0.7 | 1.1×10-3 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 100~500未満 | 35 | 45 | 104 | 71.2 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 200 | 6000 | 1 | ±0.7 | 1.1×10-3 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 100~500未満 | 35 | 50 | 104 | 71.2 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 200 | 6000 | 1 | ±0.7 | 1.1×10-3 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 50.01~100.00 | 25 | 25 | 68 | 53 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 60 | 9000 | 1 | ±0.5 | 1.6×10-4 | 標準軸孔 | D1孔 | ||
9天~ | 50.01~100.00 | 25 | 25 | 68 | 53 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 60 | 9000 | 1 | ±0.5 | 1.6×10-4 | 標準軸孔 | 兩側 | ||
7天~ | 50.01~100.00 | 25 | 28 | 68 | 53 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 60 | 9000 | 1 | ±0.5 | 1.6×10-4 | 標準軸孔 | D1孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策