(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

XBS-C/XBSS-C 可撓性聯軸器 單膜片型 (型號表)

SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING

XBS-C/XBSS-C 可撓性聯軸器 單膜片型

高扭轉剛性、高扭矩、「0」背隙、短型的標準聯軸器。
【特長】
・圓盤型的可撓性聯軸器。
・全長為較短、精巧的設計。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・XBS-C的轂採用鋁合金中強度最高的超杜拉鋁(A7075)。
・XBSS-C是採用不鏽鋼轂的全不鏽鋼型。
・備有標準型XBW/XBWS與短型XBS/XBSS。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XBS-34C3-12-KT-14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

XBS-C:鋁合金旋鈕、XBSS-C:全不鏽鋼製

可撓性聯軸器尺寸圖

產品規格

可撓性聯軸器外觀

構造

夾鉗型XBS-C、XBSS-C

夾鉗型XBS-C、XBSS-C

XBS-C:鋁合金旋鈕
XBSS-C:全不鏽鋼製
(軸環、碟片、內六角孔螺栓、旋鈕、螺栓)

材質、加工

產品記號XBS-CXBSS-C
A7075*1SUS303
螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7
膜片SUS304SUS304
軸環SUS304SUS304
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7

*1:陽極處理品也可製作

適用馬達

產品記號XBSXBSS
伺服馬達
步進馬達
一般泛用馬達

◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用

特性

產品記號XBSXBSS
背隙0
高扭矩
高扭轉剛性
容許軸線偏心
耐蝕性(全不鏽鋼)-

◎ : 非常優異 ○ : 優異 

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
XBS-15C2157.5162.35.25M20.5
XBS-19C2199192.57.1M20.5
XBS-25C2251123.63.59.25M2.51
XBS-27C2271123.63.510.25M2.51
XBS-34C3341226.2413M31.5
XBS-39C2391532.8514.5M43.5
XBS-44C2441532.8517M43.5
XBS-56C3562043.2621.25M58
XBS-68C5682453725M613
XBS-82C5823168929.5M830
XBS-94C7943168.8935.5M830
XBS-104C81043271.2940.5M830
XBSS-15C2A157.5162.35.25M20.5
XBSS-19C2A199192.57.1M20.5
XBSS-25C2A251123.63.59.25M2.51
XBSS-27C2A271123.63.510.25M2.51
XBSS-34C3A341226.2413M31.5
XBSS-39C2A391532.8514.5M43.5
XBSS-44C2A441532.8517M43.5
XBSS-56C3A562043.2621.25M58
尺寸標準軸孔徑
D1、D2 
345681011121415161819
15C2---------
19C2---------
25C2-------
27C2-------
34C3-----
39C2----
44C2----
56C3-----
68C5*1--------
尺寸標準軸孔徑
D1、D2 
20222425283032353840424550
39C2------------
44C2-----------
56C3--------
68C5*1------
82C5*1-----
94C7*1----
104C8*1-------
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。

*1:只有XBS-C的尺寸。

滑動扭矩

(單位:N・m)
型號軸孔徑(mm)
81011
XBSS-44C2A4.5--
XBSS-56C3A-913

表中所示尺寸之軸滑動扭矩小於XBS-CXBSS-C的常用扭矩,請特別注意。
以上為軸的尺寸容許公差為h7、硬度為34-40HRC、螺絲鎖緊扭矩為XBS-CXBSS-C尺寸、價格表中記載值時所得的測試值

性能

單位:mm
型號最大
軸孔徑
(mm)
常用
扭矩
*1
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性
力矩
*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧
常數
(N・m/rad)
容許
偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向
位移
(mm)
質量*2
(g)
XBS-15C260.642,0009.8×10-83000.020.5±0.15
XBS-19C28133,0002.9×10-76000.021±0.19
XBS-25C212225,0001.1×10-61,3000.021±0.217
XBS-27C2142.223,0001.4×10-61,6000.021±0.221
XBS-34C3164.218,0004.0×10-62,5000.021±0.343
XBS-39C220816,0009.8×10-64,6000.021±0.383
XBS-44C2221014,0001.6×10-56,0000.021±0.3105
XBS-56C3282511,0005.7×10-514,0000.021±0.4232
XBS-68C532609,0001.6×10-425,0000.021±0.5388
XBS-82C535807,0004.2×10-442,0000.021±0.6740
XBS-94C7451506,0006.9×10-455,0000.021±0.7960
XBS-104C8502006,0001.1×10-368,0000.021±0.71,180
XBSS-15C2A60.4242,0002.3×10-75000.020.5±0.115
XBSS-19C2A80.633,0007.4×10-71,0000.021±0.129
XBSS-25C2A121.125,0002.8×10-61,5000.021±0.253
XBSS-27C2A141.323,0003.8×10-62,1000.021±0.267
XBSS-34C3A162.518,0001.1×10-53,8000.021±0.3115
XBSS-39C2A204.816,0002.3×10-55,5000.021±0.3185
XBSS-44C2A225.614,0003.9×10-57,0000.021±0.3305
XBSS-56C3A281411,0001.4×10-415,0000.021±0.4610
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
    依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

選定用參考資訊

依軸徑、常用扭矩選定

XBS φ39(外徑39mm)以下

XBS φ39(外徑39mm)以下

XBS φ44(外徑44mm)以上

XBS φ44(外徑44mm)以上

XBSS

XBSS

選定範例

選定條件為φ30(軸徑30mm)、負荷扭矩40N・m時、選定尺寸為 XBS-68C5

依伺服馬達的額定輸出選定

額定輸出(W)伺服馬達規格*1選定尺寸
馬達軸徑
(mm)
額定扭矩
(N・m)
瞬間最大扭矩
(N・m)
XBW-CXBWS-C
鋁合金旋鈕全不鏽鋼製
105-60.0320.096XBS-15CXBSS-15C
205-60.0640.19XBS-15CXBSS-15C
305-70.0960.29XBS-19CXBSS-19C
506-80.160.48XBS-19CXBSS-19C
10080.320.95XBS-19CXBSS-25C
2009-140.641.9XBS-27CXBSS-34C
400141.33.8XBS-34CXBSS-39C
75016-192.47.2XBS-39CXBSS-56C
  • ※ 馬達規格為一般值

訂購範例

XBS-C/XBSS-C 可撓性聯軸器 單碟片型 訂購範例

性質性能資訊、測試資訊

推力反作用力

XBS φ39(外徑39mm)以下

XBS φ39(外徑39mm)以下

XBS φ44(外徑44mm)以上

XBS φ44(外徑44mm)以上

XBSS

XBSS

型號
XBS-34C3-12-KT-14
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 3.01~5.0012143426.210001~78000[鋁] A70754.2180001±0.34.0×10-6標準軸孔D1孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓盤型 容許錯位 偏角 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 分類 聯軸器本體 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2
容許偏心(mm) 0.02 圓盤部材質 SUS304 構造 夾鉗型

XBS-C/XBSS-C 可撓性聯軸器 單膜片型的型號XBS-34C3-12-KT-14頁面。
記載關於型號XBS-34C3-12-KT-14之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XBS-104C8-35-42
XBS-104C8-35-45
XBS-104C8-35-50
XBS-34C3-12-KT-14-KT
XBS-34C3-12-KT-15
XBS-34C3-12-KT-15-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 100~500未満354210471.24001~10000[鋁] A707520060001±0.71.1×10-3標準軸孔
7天~ 100~500未満354510471.24001~10000[鋁] A707520060001±0.71.1×10-3標準軸孔
7天~ 100~500未満355010471.24001~10000[鋁] A707520060001±0.71.1×10-3標準軸孔
7天~ 3.01~5.0012143426.210001~78000[鋁] A70754.2180001±0.34.0×10-6標準軸孔兩側
7天~ 3.01~5.0012153426.210001~78000[鋁] A70754.2180001±0.34.0×10-6標準軸孔D1孔
7天~ 3.01~5.0012153426.210001~78000[鋁] A70754.2180001±0.34.0×10-6標準軸孔兩側

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767