(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MJT 可撓性聯軸器 爪型 (型號表)

NBK CURVED JAW TYPE COUPLING

MJT 可撓性聯軸器 爪型

高扭矩且具吸震性的可撓性聯軸器。
【特長】
・爪型的可撓性聯軸器。
・緊密接合可在低扭矩下進行零背隙傳導。
・輕鬆接合的轂組裝、分解簡單。
・優異的可撓性。
・除了偏心、偏角以外,也可吸收扭轉震動。
・具有電氣絕緣性。
・電阻值:2MΩ以上。
・套筒硬度有4種類型。
・請依扭矩、偏心等使用條件挑選。
【用途】
・可用於搬運裝置/攪拌機/送風機/泵/分配器等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MJT-65-BL-20-KT-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

外徑φ14 -φ30

MJT 可撓性聯軸器 爪型 外形圖φ14-30

※1:軸孔徑為φ4以下時有一處止迴螺絲。

外徑φ40

MJT 可撓性聯軸器 爪型 外形圖φ40

外徑φ55 -φ95

MJT 可撓性聯軸器 爪型 外形圖φ55 -φ95

產品規格

MJT 可撓性聯軸器 爪型 外觀
MJT 可撓性聯軸器 爪型 固定螺絲型 MJT-**-** 緊密配合 MJT-**-E** 容易安裝

固定螺絲型
MJT-**-** 緊密配合
MJT-**-E** 容易安裝

MJT 可撓性聯軸器 爪型 夾鉗型 MJT-**C-** 緊密配合 MJT-**C-E**容易安裝

夾鉗型
MJT-**C-** 緊密配合
MJT-**C-E** 容易安裝

MJT 可撓性聯軸器 爪型 固定螺絲+鍵槽型 MJT-**K-** 緊密配合MJT-**K-E** 容易安裝

固定螺絲+鍵槽型
MJT-**K-** 緊密配合
MJT-**K-E**容易安裝

MJT 可撓性聯軸器 爪型 夾鉗 + 鍵槽型 MJT-**CK-** 緊密配合 MJT-**CK-E** 容易安裝

夾鉗 + 鍵槽型
MJT-**CK-** 緊密配合
MJT-**CK-E** 容易安裝

套筒

MJT 可撓性聯軸器 爪型 套筒φ14〜30(外徑14〜30mm)(緊密配合 容易安裝)

φ14〜30(外徑14〜30mm)(緊密配合 容易安裝)

MJT 可撓性聯軸器 爪型 套筒φ40(外徑40mm)(緊密配合 容易安裝)

φ40(外徑40mm)(緊密配合 容易安裝)

MJT 可撓性聯軸器 爪型 套筒φ55〜95(外徑55〜95mm)(緊密配合 容易安裝)

φ55〜95(外徑55〜95mm)(緊密配合 容易安裝)

材質、加工

產品記號MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK
A2017
陽極處理
套筒優力膠
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

套筒種類

MJT 可撓性聯軸器 爪型 套筒種類

規格表

尺寸

單位:mm

型號ALWBC*1套筒 EFM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MJT-14147226143.5M30.7
MJT-202010308165M30.7
MJT-30301135101.5105.5M41.7
MJT-404025661221712.5M54
MJT-555530781422615M67
MJT-65653590152.529.517.5M815
MJT-80804511418335.522.5M815
MJT-9595501262034425M815

*1:請在依據C尺寸的狀態下使用。

型號標準軸孔徑(尺寸容許公差H8)
D1、D2
344.5566.35789.52510111214151618
MJT-14---------
MJT-20------
MJT-30-----
MJT-40-------
MJT-55---------
MJT-65------------
型號標準軸孔徑(尺寸容許公差H8)
D1、D2
19202224252830323538404245485055
MJT-40-----------
MJT-55--------
MJT-65------
MJT-80----
MJT-95----
  • 所有產品附內六角孔止迴螺絲。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 也可提供轂一側為固定螺絲型,另一側則為夾鉗型或其它的組合商品訂購。

性能

型號套筒最大
軸孔徑
(mm)
常用
扭矩*1
(N・m)
最大
扭矩*1
(N・m)

隙0 零
容許傳達
扭矩*3
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性
力矩*2
(kg・m2
靜態扭轉
彈簧常數
(N・m/red)
容許
偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量*2
(g)
套筒
硬度
(JIS)
緊密
配合
容易
安裝
MJT-14BLEBL70.71.40.145,0002.0×10-780.1510~+0.66.6A80
MJT-20BLEBL111.83.60.231,0001.1×10-6160.210~+0.817
MJT-30BLEBL16480.521,0006.2×10-6460.210~+1.044
MJT-40BLEBL254.99.81.215,0003.7×10-53800.1510~+1.2130
MJT-55BLEBL321734-11,0001.6×10-41,4000.210~+1.4320
MJT-65BLEBL384692-9,0003.6×10-42,8000.210~+1.5520
MJT-80BLEBL4595190-7,0001.1×10-33,2000.210~+1.81,000
MJT-95BLEBL55130260-6,0002.3×10-33,6000.210~+2.01,500
MJT-14WHEWH71.22.40.145,0002.0×10-7140.110~+0.66.6A92
MJT-20WHEWH11360.231,0001.1×10-6290.1510~+0.817
MJT-30WHEWH167.5150.521,0006.2×10-6730.1510~+1.044
MJT-40WHEWH2510201.215,0003.7×10-55700.110~+1.2130
MJT-55WHEWH323570-11,0001.6×10-41,6000.1510~+1.4320
MJT-65WHEWH3895190-9,0003.6×10-43,0000.1510~+1.5520
MJT-80WHEWH45190380-7,0001.1×10-35,3000.1510~+1.81,000
MJT-95WHEWH55265530-6,0002.3×10-36,2000.1510~+2.01,500
MJT-14RDERD7240.145,0002.0×10-7220.110~+0.66.6A98
MJT-20RDERD115100.231,0001.1×10-6550.110~+0.817
MJT-30RDERD1612.5250.521,0006.2×10-61300.110~+1.044
MJT-40RDERD2517341.215,0003.7×10-51,2000.110~+1.2130
MJT-55RDERD3260120-11,0001.6×10-42,6000.110~+1.4320
MJT-65RDERD38160320-9,0003.6×10-44,9000.110~+1.5520
MJT-80RDERD45325650-7,0001.1×10-36,5000.110~+1.81,000
MJT-95RDERD55450900-6,0002.3×10-38,9000.110~+2.01,500
MJT-14GREGR72.44.80.145,0002.0×10-7660.0810~+0.66.6D64
MJT-20GREGR116120.231,0001.1×10-6870.0810~+0.817
MJT-30GREGR1616320.521,0006.2×10-62000.0810~+1.044
MJT-40GREGR2521421.215,0003.7×10-53,0000.0810~+1.2130
MJT-55GREGR3275150-11,0001.6×10-49,0000.0810~+1.4320
MJT-65GREGR38200400-9,0003.6×10-413,0000.0810~+1.5520
MJT-80GREGR45405810-7,0001.1×10-314,0000.0810~+1.81,000
MJT-95GREGR555601,120-6,0002.3×10-315,0000.0810~+2.01,500

*1:不需要依負荷變動修正常用扭矩、最大扭矩。但是,當環境溫度超過30℃時,請以上表的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。MJT 的可使用溫度為-20℃~+60℃。
*2:最大軸孔徑時的數值。
*3:背隙0 零的傳達需使用緊密接合套筒。

 

環境溫度、溫度修正係數

環境溫度溫度修正係數
-20℃~+30℃1.00
30℃~+40℃0.80
40℃~+60℃0.70

鍵槽尺寸


使用範例

緊密配合的用途

XY平台/分度定位平台/工作機械/射出成形機

產品特長詳情

緊密配合

轂與套筒已壓入,可在背隙0零*1下使用。套筒的吸震性可以增加伺服馬達的增益,因此可實現超越碟片型聯軸器的高反應運轉。

MJT 可撓性聯軸器 爪型 緊密配合

※1:在背隙0零下使用時,扭矩請參考尺寸、價格表。

 

容易安裝

轂與套筒可以順暢組裝、分解。可減少組裝、保養設備所需的時間。可事先將軸安裝在轂上,即使在不易看到聯軸器之處,也可簡單安裝。

MJT 可撓性聯軸器 爪型 容易安裝

適用建議馬達

袖型緊密配合容易安裝
伺服馬達
步進馬達
一般泛用馬達

◎:非常優異 ○:優異 ●:可使用

特性

袖型緊密配合容易安裝
背隙0 零 -
高扭矩
容許軸線偏心
吸震
電氣絕緣性
組裝
可使用溫度-20℃~+60℃-20℃~+60℃

◎:非常優異○:優異

選定用參考資訊

訂購範例

MJT 可撓性聯軸器 爪型 型號指定1
MJT 可撓性聯軸器 爪型 型號指定2

(1)型號  (2)套筒 (3)標準軸孔徑D1、D2

依軸徑、常用扭矩選定

選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。

MJT 可撓性聯軸器 爪型 選定

選定範例
選定條件為軸徑φ15,負荷扭矩6N・m時,MJT-**-RD MJT-**-ERD 的選定尺寸為MJT-30-RDMJT-30-ERD。

依伺服馬達的額定輸出選定

額定輸出
(W)
伺服馬達規格選定外徑尺寸
馬達軸徑
(mm)
額定扭矩
(N・m)
瞬間最大扭矩
(N・m)
MJT-**-BL
MJT-**-EBL
MJT-**-WH
MJT-**-EWH
MJT-**-RD
MJT-**-ERD
MJT-**-GR
MJT-**-EGR
105-60.0320.09614141414
205-60.0640.1914141414
305-60.0960.2914141414
506-80.160.4820202020
10080.320.9520202020
2009-140.641.930303030
400141.33.830303030
75016-192.47.2-404040

馬達規格為一般值。詳情請參閱各馬達廠商的型錄。不使用減速機等時的尺寸。

 

選定範例

馬達規格為φ9(軸徑9mm)額定扭矩0.64N・m時,MJT-**-BL的選定尺寸如下。
  • 固定螺絲型:MJT-30-BL
  • 夾鉗螺絲型:MJT-30C-BL
  • 固定螺絲+鍵槽型:MJT-30K-BL
  • 夾鉗+鍵槽型:MJT-30CK-BL
型號
MJT-65-BL-20-KT-20
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 20.01~50.00202065904001~10000469000+1.5/03.6×10-4固定螺絲型標準軸孔D1孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
特性 高扭矩 / 吸震 本體材質 A2017 分類 聯軸器本體
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏角(deg) 1 緩衝部材質 優力膠
使用溫度範圍(℃) -20::60

MJT 可撓性聯軸器 爪型的型號MJT-65-BL-20-KT-20頁面。
記載關於型號MJT-65-BL-20-KT-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MJT-14-BL-3-5
MJT-14-BL-3-6
MJT-14-BL-4-4
MJT-65-BL-20-KT-21-BT
MJT-65-BL-20-KT-22
MJT-65-BL-20-KT-23-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
4天~ 0.05~1.0035142210001~780000.745000+0.6/02.0×10-7固定螺絲型標準軸孔
4天~ 0.05~1.0036142210001~780000.745000+0.6/02.0×10-7固定螺絲型標準軸孔
4天~ 0.05~1.0044142210001~780000.745000+0.6/02.0×10-7固定螺絲型標準軸孔
7天~ 20.01~50.00202165904001~10000469000+1.5/03.6×10-4固定螺絲型追加工軸孔D1孔
7天~ 20.01~50.00202265904001~10000469000+1.5/03.6×10-4固定螺絲型標準軸孔D1孔
7天~ 20.01~50.00202365904001~10000469000+1.5/03.6×10-4固定螺絲型追加工軸孔D1孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767