(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高扭矩且具吸震性的可撓性聯軸器。
【特長】
・爪型的可撓性聯軸器。
・緊密接合可在低扭矩下進行零背隙傳導。
・輕鬆接合的轂組裝、分解簡單。
・優異的可撓性。
・除了偏心、偏角以外,也可吸收扭轉震動。
・具有電氣絕緣性。
・電阻值:2MΩ以上。
・套筒硬度有4種類型。
・請依扭矩、偏心等使用條件挑選。
【用途】
・可用於搬運裝置/攪拌機/送風機/泵/分配器等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MJT-55C-WH-16-KT-25-KT
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外徑φ14 -φ30
※1:軸孔徑為φ4以下時有一處止迴螺絲。
外徑φ40
外徑φ55 -φ95
固定螺絲型
MJT-**-** 緊密配合
MJT-**-E** 容易安裝
夾鉗型
MJT-**C-** 緊密配合
MJT-**C-E** 容易安裝
固定螺絲+鍵槽型
MJT-**K-** 緊密配合
MJT-**K-E**容易安裝
夾鉗 + 鍵槽型
MJT-**CK-** 緊密配合
MJT-**CK-E** 容易安裝
φ14〜30(外徑14〜30mm)(緊密配合 容易安裝)
φ40(外徑40mm)(緊密配合 容易安裝)
φ55〜95(外徑55〜95mm)(緊密配合 容易安裝)
產品記號 | MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK |
---|---|
轂 | A2017 陽極處理 |
套筒 | 優力膠 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
單位:mm
型號 | A | L | W | B | C*1 | 套筒 E | F | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJT-14 | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 4 | 3.5 | M3 | 0.7 |
MJT-20 | 20 | 10 | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | M3 | 0.7 |
MJT-30 | 30 | 11 | 35 | 10 | 1.5 | 10 | 5.5 | M4 | 1.7 |
MJT-40 | 40 | 25 | 66 | 12 | 2 | 17 | 12.5 | M5 | 4 |
MJT-55 | 55 | 30 | 78 | 14 | 2 | 26 | 15 | M6 | 7 |
MJT-65 | 65 | 35 | 90 | 15 | 2.5 | 29.5 | 17.5 | M8 | 15 |
MJT-80 | 80 | 45 | 114 | 18 | 3 | 35.5 | 22.5 | M8 | 15 |
MJT-95 | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 44 | 25 | M8 | 15 |
*1:請在依據C尺寸的狀態下使用。
型號 | 標準軸孔徑(尺寸容許公差H8) D1、D2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
MJT-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT-20 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MJT-30 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
MJT-40 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MJT-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MJT-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
型號 | 標準軸孔徑(尺寸容許公差H8) D1、D2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
MJT-40 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT-55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT-65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
MJT-80 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MJT-95 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型號 | 套筒 | 最大 軸孔徑 (mm) | 常用 扭矩*1 (N・m) | 最大 扭矩*1 (N・m) | 背 隙0 零 容許傳達 扭矩*3 (N・m) | 最高 轉速 (min-1) | 慣性 力矩*2 (kg・m2) | 靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/red) | 容許 偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量*2 (g) | 套筒 硬度 (JIS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緊密 配合 | 容易 安裝 | |||||||||||||
MJT-14 | BL | EBL | 7 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 45,000 | 2.0×10-7 | 8 | 0.15 | 1 | 0~+0.6 | 6.6 | A80 |
MJT-20 | BL | EBL | 11 | 1.8 | 3.6 | 0.2 | 31,000 | 1.1×10-6 | 16 | 0.2 | 1 | 0~+0.8 | 17 | |
MJT-30 | BL | EBL | 16 | 4 | 8 | 0.5 | 21,000 | 6.2×10-6 | 46 | 0.2 | 1 | 0~+1.0 | 44 | |
MJT-40 | BL | EBL | 25 | 4.9 | 9.8 | 1.2 | 15,000 | 3.7×10-5 | 380 | 0.15 | 1 | 0~+1.2 | 130 | |
MJT-55 | BL | EBL | 32 | 17 | 34 | - | 11,000 | 1.6×10-4 | 1,400 | 0.2 | 1 | 0~+1.4 | 320 | |
MJT-65 | BL | EBL | 38 | 46 | 92 | - | 9,000 | 3.6×10-4 | 2,800 | 0.2 | 1 | 0~+1.5 | 520 | |
MJT-80 | BL | EBL | 45 | 95 | 190 | - | 7,000 | 1.1×10-3 | 3,200 | 0.2 | 1 | 0~+1.8 | 1,000 | |
MJT-95 | BL | EBL | 55 | 130 | 260 | - | 6,000 | 2.3×10-3 | 3,600 | 0.2 | 1 | 0~+2.0 | 1,500 | |
MJT-14 | WH | EWH | 7 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 45,000 | 2.0×10-7 | 14 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 6.6 | A92 |
MJT-20 | WH | EWH | 11 | 3 | 6 | 0.2 | 31,000 | 1.1×10-6 | 29 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 17 | |
MJT-30 | WH | EWH | 16 | 7.5 | 15 | 0.5 | 21,000 | 6.2×10-6 | 73 | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 44 | |
MJT-40 | WH | EWH | 25 | 10 | 20 | 1.2 | 15,000 | 3.7×10-5 | 570 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 130 | |
MJT-55 | WH | EWH | 32 | 35 | 70 | - | 11,000 | 1.6×10-4 | 1,600 | 0.15 | 1 | 0~+1.4 | 320 | |
MJT-65 | WH | EWH | 38 | 95 | 190 | - | 9,000 | 3.6×10-4 | 3,000 | 0.15 | 1 | 0~+1.5 | 520 | |
MJT-80 | WH | EWH | 45 | 190 | 380 | - | 7,000 | 1.1×10-3 | 5,300 | 0.15 | 1 | 0~+1.8 | 1,000 | |
MJT-95 | WH | EWH | 55 | 265 | 530 | - | 6,000 | 2.3×10-3 | 6,200 | 0.15 | 1 | 0~+2.0 | 1,500 | |
MJT-14 | RD | ERD | 7 | 2 | 4 | 0.1 | 45,000 | 2.0×10-7 | 22 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 6.6 | A98 |
MJT-20 | RD | ERD | 11 | 5 | 10 | 0.2 | 31,000 | 1.1×10-6 | 55 | 0.1 | 1 | 0~+0.8 | 17 | |
MJT-30 | RD | ERD | 16 | 12.5 | 25 | 0.5 | 21,000 | 6.2×10-6 | 130 | 0.1 | 1 | 0~+1.0 | 44 | |
MJT-40 | RD | ERD | 25 | 17 | 34 | 1.2 | 15,000 | 3.7×10-5 | 1,200 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 130 | |
MJT-55 | RD | ERD | 32 | 60 | 120 | - | 11,000 | 1.6×10-4 | 2,600 | 0.1 | 1 | 0~+1.4 | 320 | |
MJT-65 | RD | ERD | 38 | 160 | 320 | - | 9,000 | 3.6×10-4 | 4,900 | 0.1 | 1 | 0~+1.5 | 520 | |
MJT-80 | RD | ERD | 45 | 325 | 650 | - | 7,000 | 1.1×10-3 | 6,500 | 0.1 | 1 | 0~+1.8 | 1,000 | |
MJT-95 | RD | ERD | 55 | 450 | 900 | - | 6,000 | 2.3×10-3 | 8,900 | 0.1 | 1 | 0~+2.0 | 1,500 | |
MJT-14 | GR | EGR | 7 | 2.4 | 4.8 | 0.1 | 45,000 | 2.0×10-7 | 66 | 0.08 | 1 | 0~+0.6 | 6.6 | D64 |
MJT-20 | GR | EGR | 11 | 6 | 12 | 0.2 | 31,000 | 1.1×10-6 | 87 | 0.08 | 1 | 0~+0.8 | 17 | |
MJT-30 | GR | EGR | 16 | 16 | 32 | 0.5 | 21,000 | 6.2×10-6 | 200 | 0.08 | 1 | 0~+1.0 | 44 | |
MJT-40 | GR | EGR | 25 | 21 | 42 | 1.2 | 15,000 | 3.7×10-5 | 3,000 | 0.08 | 1 | 0~+1.2 | 130 | |
MJT-55 | GR | EGR | 32 | 75 | 150 | - | 11,000 | 1.6×10-4 | 9,000 | 0.08 | 1 | 0~+1.4 | 320 | |
MJT-65 | GR | EGR | 38 | 200 | 400 | - | 9,000 | 3.6×10-4 | 13,000 | 0.08 | 1 | 0~+1.5 | 520 | |
MJT-80 | GR | EGR | 45 | 405 | 810 | - | 7,000 | 1.1×10-3 | 14,000 | 0.08 | 1 | 0~+1.8 | 1,000 | |
MJT-95 | GR | EGR | 55 | 560 | 1,120 | - | 6,000 | 2.3×10-3 | 15,000 | 0.08 | 1 | 0~+2.0 | 1,500 |
*1:不需要依負荷變動修正常用扭矩、最大扭矩。但是,當環境溫度超過30℃時,請以上表的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。MJT 的可使用溫度為-20℃~+60℃。
*2:最大軸孔徑時的數值。
*3:背隙0 零的傳達需使用緊密接合套筒。
環境溫度、溫度修正係數
環境溫度 | 溫度修正係數 |
---|---|
-20℃~+30℃ | 1.00 |
30℃~+40℃ | 0.80 |
40℃~+60℃ | 0.70 |
緊密配合
轂與套筒已壓入,可在背隙0零*1下使用。套筒的吸震性可以增加伺服馬達的增益,因此可實現超越碟片型聯軸器的高反應運轉。
※1:在背隙0零下使用時,扭矩請參考尺寸、價格表。
容易安裝
轂與套筒可以順暢組裝、分解。可減少組裝、保養設備所需的時間。可事先將軸安裝在轂上,即使在不易看到聯軸器之處,也可簡單安裝。
袖型 | 緊密配合 | 容易安裝 |
---|---|---|
伺服馬達 | ○ | ● |
步進馬達 | ○ | ○ |
一般泛用馬達 | ◎ | ◎ |
◎:非常優異 ○:優異 ●:可使用
袖型 | 緊密配合 | 容易安裝 |
---|---|---|
背隙0 零 | ○ | - |
高扭矩 | ◎ | ◎ |
容許軸線偏心 | ○ | ○ |
吸震 | ◎ | ◎ |
電氣絕緣性 | ◎ | ◎ |
組裝 | ○ | ◎ |
可使用溫度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
◎:非常優異○:優異
(1)型號 (2)套筒 (3)標準軸孔徑D1、D2
選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。
選定範例
選定條件為軸徑φ15,負荷扭矩6N・m時,MJT-**-RD MJT-**-ERD 的選定尺寸為MJT-30-RDMJT-30-ERD。
額定輸出 (W) | 伺服馬達規格 | 選定外徑尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬達軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N・m) | 瞬間最大扭矩 (N・m) | MJT-**-BL MJT-**-EBL | MJT-**-WH MJT-**-EWH | MJT-**-RD MJT-**-ERD | MJT-**-GR MJT-**-EGR | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
30 | 5-6 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
馬達規格為一般值。詳情請參閱各馬達廠商的型錄。不使用減速機等時的尺寸。
選定範例
馬達規格為φ9(軸徑9mm)額定扭矩0.64N・m時,MJT-**-BL的選定尺寸如下。型號 |
---|
MJT-55C-WH-16-KT-25-KT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 20.01~50.00 | 16 | 25 | 55 | 78 | 10001~78000 | 35 | 11000 | +1.4/0 | 1.6×10-4 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 兩側 |
Loading...
型式 | 爪型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 高扭矩 / 吸震 | 本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 容許偏角(deg) | 1 | 緩衝部材質 | 優力膠 |
使用溫度範圍(℃) | -20::60 |
MJT 可撓性聯軸器 爪型的型號MJT-55C-WH-16-KT-25-KT頁面。
記載關於型號MJT-55C-WH-16-KT-25-KT之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MJT-14-BL-3-5 |
MJT-14-BL-3-6 |
MJT-14-BL-4-4 |
MJT-55C-WH-17-BT-17-BT |
MJT-55C-WH-17-BT-18 |
MJT-55C-WH-17-BT-19 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10001~78000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10001~78000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10001~78000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 17 | 17 | 55 | 78 | 10001~78000 | 35 | 11000 | +1.4/0 | 1.6×10-4 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 17 | 18 | 55 | 78 | 10001~78000 | 35 | 11000 | +1.4/0 | 1.6×10-4 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 17 | 19 | 55 | 78 | 10001~78000 | 35 | 11000 | +1.4/0 | 1.6×10-4 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策