(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
優力膠製把手。
【特長】
・φ10mm鋼製芯體具有硬質優力膠膜。
・追求充足的強度、安全性與可靠性。柔軟好拿的把手。
・衝擊吸收與隔熱效果優異。具有金屬製把手無法具有的特長。
・最高可使用溫度:80℃。
【用途】
・工作機械等各種裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
UUF的外觀
UUF形狀圖
(單位:mm)
型號 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | d | 質量 (g) | 容許荷重*1 (N) | 符合SEMI規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUF-25-112 | M6 | 10 | 50 | 34 | 25 | 128 | 112 | 10 | 136 | 1000 | - |
UUF-25-128 | M6 | 10 | 54 | 38 | 25 | 144 | 128 | 10 | 151 | 1000 | - |
UUF-25-160 | M6 | 10 | 54 | 38 | 25 | 176 | 160 | 10 | 174 | 1000 | - |
- | UUF |
---|---|
本體 | 硬質優力膠膜(消光黑) |
芯 | SUM22L |
型號 |
---|
UUF-25X112 |
UUF-25X128 |
UUF-25X160 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 間距 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 112 | 50 | ||
4天~ | 128 | 54 | ||
7天~ | 160 | 54 |
Loading...
把手種類 | 附面形 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋼 | 附加功能 | 無 | 容許荷重(N) | 1000 |
表面處理 | 硬質優力膠膜 | 安裝方式 | 內螺牙 | 握柄粗細(mm) | 25 |
握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策