(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平面把手_F

平面把手_F

【特長】
・可依型號末尾記號選擇有無握把安裝孔。
・F:附有握把安裝孔。
・F-N:無握把安裝孔。
・本產品未附握把。握把部分請另行訂購。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-80
F-80-N
F-100
F-100-N
F-125
F-125-N
F-140
F-140-N
F-160-N
F-200
F-200-N
F-250
F-250-N
F-315
F-315-N
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
握柄 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
4天~ 80無(有握柄安裝孔)2424
7天~ 80無(無握柄安裝孔)2424
7天~ 100無(有握柄安裝孔)2530
7天~ 100無(無握柄安裝孔)2530
7天~ 125無(有握柄安裝孔)2833
7天~ 125無(無握柄安裝孔)2833
7天~ 140無(有握柄安裝孔)3035
7天~ 140無(無握柄安裝孔)3035
7天~ 160無(無握柄安裝孔)3237
7天~ 200無(有握柄安裝孔)4143
4天~ 200無(無握柄安裝孔)4143
7天~ 250無(有握柄安裝孔)4250
7天~ 250無(無握柄安裝孔)4250
7天~ 315無(有握柄安裝孔)4960
7天~ 315無(無握柄安裝孔)4960

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 牽牛花狀 本體 材質 FC200 安裝部 孔加工
本體 表面處理 鍍鉻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767