(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼把手_HSM

不鏽鋼把手_HSM

【特長】
・不鏽鋼把手的標準型。
・HSM-有握柄安裝孔。
・HSM‐N-無握柄安裝孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HSM-80
HSM-80-N
HSM-100
HSM-100-N
HSM-125
HSM-125-N
HSM-160
HSM-160-N
HSM-200
HSM-200-N
HSM-250
HSM-250-N
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
握柄 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
7天~ 80無(有握柄安裝孔)2826
7天~ 80無(無握柄安裝孔)2826
7天~ 100無(有握柄安裝孔)3026
7天~ 100無(無握柄安裝孔)3026
7天~ 125無(有握柄安裝孔)3432
4天~ 125無(無握柄安裝孔)3432
7天~ 160無(有握柄安裝孔)4236
7天~ 160無(無握柄安裝孔)4236
7天~ 200無(有握柄安裝孔)4242
7天~ 200無(無握柄安裝孔)4242
4天~ 250無(有握柄安裝孔)5350
4天~ 250無(無握柄安裝孔)5350

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 2輪輻 本體 材質 SCS13 安裝部 孔加工
本體 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767