(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製控制把手_HCS

鋁製控制把手_HCS

【特長】
・HCS-D:附專用微型塑膠旋轉握把。
・HCS-A:無握把。
・轂護蓋可簡單裝卸。
・已加工軸孔(容許公差H7)。
・材質、加工:把手:鋁合金、陽極處理(黑)。轂護蓋:聚甲醛(淺灰)。握把(專用微型塑膠旋轉握把):尼龍6(黑)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HCS-52XR10-A
HCS-52XR10-D
HCS-62XR10-A
HCS-62XR10-D
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面處理 安裝部 外徑
(φ)
4天~ 52無(無握柄安裝孔)---22
7天~ 52旋轉式尼龍22
7天~ 62無(無握柄安裝孔)---25
7天~ 62旋轉式尼龍25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 控制 本體 材質 安裝部 孔加工 圓孔(貫穿孔)
本體 表面處理 黑色陽極處理 把手 厚度(mm) 23 圓孔徑(φ) 10
止迴螺絲加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767