(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・握把採用拉起後才可放倒的折疊式旋轉握把GGR。
・HAG-C:已加工圓孔(容許公差H7)。
・HAG-B:已加工方孔(容許公差H11)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HAG-100XB12 |
HAG-100XC12 |
HAG-125XB14 |
HAG-125XC14 |
HAG-160XB17 |
HAG-160XC17 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 孔加工 | 把手 厚度 (mm) | 安裝部 外徑 (φ) | 圓孔徑 (φ) | 方孔徑 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 方孔 | 30 | 27 | - | 12 | 111.5 | ||
6天~ | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 27 | 12 | - | 111.5 | ||
6天~ | 方孔 | 36 | 32 | - | 14 | 136.5 | ||
6天~ | 圓孔(貫穿孔) | 36 | 32 | 14 | - | 136.5 | ||
6天~ | 方孔 | 40 | 35 | - | 17 | 173 | ||
6天~ | 圓孔(貫穿孔) | 40 | 35 | 17 | - | 173 |
Loading...
本體 種類 | 曲柄手輪 | 握柄 | 有 | 握柄 種類 | 折疊式 |
---|---|---|---|---|---|
握柄 材質 | 酚醛 | 握柄 表面處理 | 無 | 止迴螺絲加工 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策