(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定螺帽手柄 LNN/LNNS

固定螺帽手柄 LNN/LNNS

操作用固定螺帽手柄。
【特長】
・利用S15C進行噴砂處理。
・材質有2種。
・LNN:鋼製。
・LNNS:不鏽鋼製。
【用途】
・操作用手柄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定螺帽手柄

固定螺帽手柄外觀 材質、加工 : LNN(S15C、三價鉻酸鹽處理)、LNNS(SUS304、噴砂)

固定螺帽手柄外觀
材質、加工 : LNN(S15C、三價鉻酸鹽處理)、LNNS(SUS304、噴砂)

固定螺帽手柄尺寸圖 ※LNNS的座面轉角處為45度倒角。

固定螺帽手柄尺寸圖

  • ※ LNNS的座面轉角處為45度倒角。
型號
鋼製
型號
不鏽鋼製(SUS304)
LM(粗螺紋)HhR質量(g)
LNN-63-M8LNNS-63-M863M830.512.56039
LNN-80-M10LNNS-80-M1080M1037157674
LNN-100-M12LNNS-100-M12100M12461995146
LNN-125-M16LNNS-125-M16125M1658.525119309
LNN-160-M20LNNS-160-M20160M207331152522

 

單位:mm

 

型號
LNN-63XM8
LNN-80XM10
LNN-100XM12
LNN-125XM16
LNN-160XM20
LNNS-63XM8
LNNS-80XM10
LNNS-100XM12
LNNS-125XM16
LNNS-160XM20
型號數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
本體 材質 安裝部 材質 安裝部 徑 M 安裝部 長度 L
(mm)
4天~ 63[鋼] S15C[鋼] S15C812.5
4天~ 80[鋼] S15C[鋼] S15C1015
4天~ 100[鋼] S15C[鋼] S15C1219
4天~ 125[鋼] S15C[鋼] S15C1625
4天~ 160[鋼] S15C[鋼] S15C2031
7天~ 63[不銹鋼] SUS304L[不銹鋼] SUS304L812.5
4天~ 80[不銹鋼] SUS304L[不銹鋼] SUS304L1015
4天~ 100[不銹鋼] SUS304L[不銹鋼] SUS304L1219
7天~ 125[不銹鋼] SUS304L[不銹鋼] SUS304L1625
7天~ 160[不銹鋼] SUS304L[不銹鋼] SUS304L2031

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 控制把手 種類 操作 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 無止迴螺絲 安裝部種類 內螺牙
本體 表面處理 噴砂 安裝部 表面處理 間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767