(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋轉握把 GDP/GDPS/GDPA

旋轉握把 GDP/GDPS/GDPA

樹脂製旋轉握把。
【特長】
・旋轉握把的新樣式。
・利用六角孔從內側組裝的方式。
・握把部有塑膠製與鋁製二種。
・塑膠製握把可選擇鋼製或不鏽鋼製螺絲。
【用途】
・可作為把手用握把。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

利用六角孔從內側組裝的方式

GDP尺寸圖

GDP尺寸圖

GDP尺寸圖

GDP尺寸圖

型號DMLmdd1HheBh1質量
(g)
GDP-16-M616M61213104441.52.531530
GDP-18-M618M61314.51058.5562.531935
GDP-18-M818M81314.51058.5562.541937
GDP-22-M822M81418.51461.5592.542185
GDP-24-M824M81618.51476.5742.542795
GDP-22-M1022M101418.51461.5592.552187
GDP-24-M1024M101618.51476.5742.552797
GDP-25-M1025M1016201686.5842.5530135

單位:mm

材質、加工

 GDP
握把部尼龍6
(消光黑)
螺牙部SUM22L
三價鉻酸鹽處理
型號
GDP-16XM6
GDP-18XM6
GDP-18XM8
GDP-22XM8
GDP-22XM10
GDP-24XM8
GDP-24XM10
GDP-25XM10
GDPA-16XM6
GDPA-18XM6
GDPA-18XM8
GDPA-22XM8
GDPA-22XM10
GDPA-24XM8
GDPA-24XM10
GDPA-25XM10
GDPS-16XM6
GDPS-18XM6
GDPS-18XM8
GDPS-22XM8
GDPS-22XM10
GDPS-24XM8
GDPS-24XM10
GDPS-25XM10
型號數量折扣標準
出貨日
握柄材質 握柄表面 安裝部材質 安裝部表面處理 螺牙No. M 全長
(mm)
握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
7天~ 尼龍6[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M6441641.5
7天~ 尼龍6[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M658.51856
7天~ 尼龍6[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M858.51856
7天~ 尼龍6[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M861.52259
7天~ 尼龍6[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M1061.52259
7天~ 尼龍6[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M876.52474
7天~ 尼龍6[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M1076.52474
7天~ 尼龍6[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M1086.52584
7天~ [鋁] 鋁合金研磨[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M6441641.5
7天~ [鋁] 鋁合金研磨[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M658.51856
7天~ [鋁] 鋁合金研磨[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M858.51856
7天~ [鋁] 鋁合金研磨[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M861.52259
7天~ [鋁] 鋁合金研磨[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M1061.52259
7天~ [鋁] 鋁合金研磨[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M876.52474
7天~ [鋁] 鋁合金研磨[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M1076.52474
7天~ [鋁] 鋁合金研磨[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理M1086.52584
7天~ 尼龍6[不鏽鋼] SUS303M6441641.5
7天~ 尼龍6[不鏽鋼] SUS303M658.51856
7天~ 尼龍6[不鏽鋼] SUS303M858.51856
7天~ 尼龍6[不鏽鋼] SUS303M861.52259
7天~ 尼龍6[不鏽鋼] SUS303M1061.52259
7天~ 尼龍6[不鏽鋼] SUS303M876.52474
7天~ 尼龍6[不鏽鋼] SUS303M1076.52474
7天~ 尼龍6[不鏽鋼] SUS303M1086.52584

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉握柄 形狀 桿形(直柱) 安裝方式 外螺牙 內六角孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767