(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MRG 剛性聯軸器 (型號表)

NBK RIGID COUPLING

MRG 剛性聯軸器

標準型、「0」背隙的剛性型,也將全不鏽鋼型標準化。
【特長】
・剛性型聯軸器。
・輕量,非常小的慣性力矩。高反應。
・有鋁合金製、全不鏽鋼製2種。
・有固定螺絲型、夾鉗型、開縫型3種緊固方法。
【用途】
・可用於精密XY平台 / 工作機械 / 洗淨裝置等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MRG-50C-20-BT-24-BT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MRG 剛性聯軸器 外形圖

※軸孔徑為φ4以下時有一處止迴螺絲。

產品規格

MRG 剛性聯軸器 外觀
MRG 剛性聯軸器 外觀MRG鋁合金旋鈕

固定螺絲型
MRG 鋁合金製

MRG 剛性聯軸器 外觀MRGS 全不鏽鋼製

固定螺絲型
MRGS 全不鏽鋼製

MRG 剛性聯軸器 外觀MRG-C鋁合金轂

夾鉗型
MRG-C 鋁合金製

MRG 剛性聯軸器 外觀MRGS-C 全不鏽鋼製

夾鉗型
MRGS-C 全不鏽鋼製

MRG 剛性聯軸器 外觀MRG-W 鋁合金旋鈕

開縫型
MRG-W鋁合金製

MRG 剛性聯軸器 外觀MRGS-W 全不鏽鋼製

開縫型
MRGS-W 全不鏽鋼製

材質、加工

產品記號MRG/MRG-C/MRG-WMRGS/MRGS-C/MRGS-W
本體A2017
陽極處理
SUS303
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7

◎ : 非常優異、○ : 優異、△ : 可使用

適用建議馬達

產品記號MRGMRGS
伺服馬達
步進馬達
一般汎用馬達--

規格表

尺寸

型號AWFM標準軸孔徑(尺寸容許公差H8)
D1、D2
345681012151618192025283032
MRG-1616246M3------------
MRG-2020307M3-------------
MRG-2525369M4-------------
MRG-32324110M4-------------
MRG-40404410.5M5------------
MRG-50505312M6-------------
MRG-65656516M8-------------
MRGS-1616246M3--------------
MRGS-2020307M3-------------
MRGS-2525369M4-------------
MRGS-32324110M4-------------
MRGS-40404410.5M5------------
MRGS-50505312M6-------------
MRGS-65656516M8-------------

所有產品附內六角孔止迴螺絲。
適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

性能

型號螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩※1
(N・m)
最高轉速
(min-1
慣性力矩※2
(kg・m2
質量※2
(g)
MRG-160.78139,0004.4×10-711
MRG-200.7102.531,0001.3×10-620
MRG-251.7124.525,0003.9×10-639
MRG-321.7161019,0001.2×10-571
MRG-404202015,0002.8×10-5114
MRG-507252512,0008.4×10-5215
MRG-651532359,0002.9×10-4450
MRGS-160.780.339,0001.2×10-628
MRGS-200.7100.531,0003.5×10-654
MRGS-251.712125,0001.0×10-5100
MRGS-321.716219,0003.1×10-5190
MRGS-40420315,0008.1×10-5326
MRGS-507254.512,0002.4×10-4658
MRGS-65153279,0008.4×10-41,290

※1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
※2:最大軸孔徑時的數值。

產品特長詳情

特性

產品記號MRGMRGS
背隙0(零)
高扭矩
高扭轉剛性
耐蝕性(全不鏽鋼)-

◎ : 非常優異、○ : 優異

選定用參考資訊

訂購範例

MRG 剛性聯軸器 型號指定MRG
MRG 剛性聯軸器 型號指定MRGS
(1)型號  (2)D1、D2

依軸徑、常用扭矩選定

選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域

MRG 剛性聯軸器 選定MRG

MRG

MRG 剛性聯軸器 選定MRGS

MRGS

選定範例

選定條件為φ15(軸徑15mm)、負荷扭矩3N・m時、選定尺寸為 MRG-32
型號
MRG-50C-20-BT-24-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 20.01~50.002024505010001~78000[鋁] A201725120007.5×10-5夾鉗型追加工軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 伺服馬達 / 步進馬達 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0

MRG 剛性聯軸器的型號MRG-50C-20-BT-24-BT頁面。
記載關於型號MRG-50C-20-BT-24-BT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MRG-16-3-6
MRG-16-3-BT-7-BT
MRG-16-4-4
MRG-50C-20-KT-20-KT
MRG-50C-21-BT-21-BT
MRG-50C-21-BT-22-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
4天~ 0.05~1.0036162410001~78000[鋁] A20171390004.4×10-7固定螺絲型標準軸孔
7天~ 0.05~1.0037162410001~78000[鋁] A20171390004.4×10-7固定螺絲型追加工軸孔
7天~ 0.05~1.0044162410001~78000[鋁] A20171390004.4×10-7固定螺絲型標準軸孔
7天~ 20.01~50.002020505010001~78000[鋁] A201725120007.5×10-5夾鉗型標準軸孔兩側
7天~ 20.01~50.002121505010001~78000[鋁] A201725120007.5×10-5夾鉗型追加工軸孔
7天~ 20.01~50.002122505010001~78000[鋁] A201725120007.5×10-5夾鉗型追加工軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767