(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準型、「0」背隙的剛性型,也將全不鏽鋼型標準化。
【特長】
・剛性型聯軸器。
・輕量,非常小的慣性力矩。高反應。
・有鋁合金製、全不鏽鋼製2種。
・有固定螺絲型、夾鉗型、開縫型3種緊固方法。
【用途】
・可用於精密XY平台 / 工作機械 / 洗淨裝置等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MRG-40W-15-15
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※軸孔徑為φ4以下時有一處止迴螺絲。
固定螺絲型
MRG 鋁合金製
固定螺絲型
MRGS 全不鏽鋼製
夾鉗型
MRG-C 鋁合金製
夾鉗型
MRGS-C 全不鏽鋼製
開縫型
MRG-W鋁合金製
開縫型
MRGS-W 全不鏽鋼製
產品記號 | MRG/MRG-C/MRG-W | MRGS/MRGS-C/MRGS-W |
---|---|---|
本體 | A2017 陽極處理 | SUS303 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
◎ : 非常優異、○ : 優異、△ : 可使用
產品記號 | MRG | MRGS |
---|---|---|
伺服馬達 | ◎ | ◎ |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般汎用馬達 | - | - |
型號 | A | W | F | M | 標準軸孔徑(尺寸容許公差H8) D1、D2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | |||||
MRG-16 | 16 | 24 | 6 | M3 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRG-20 | 20 | 30 | 7 | M3 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRG-25 | 25 | 36 | 9 | M4 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRG-32 | 32 | 41 | 10 | M4 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
MRG-40 | 40 | 44 | 10.5 | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
MRG-50 | 50 | 53 | 12 | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
MRG-65 | 65 | 65 | 16 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
MRGS-16 | 16 | 24 | 6 | M3 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRGS-20 | 20 | 30 | 7 | M3 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRGS-25 | 25 | 36 | 9 | M4 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRGS-32 | 32 | 41 | 10 | M4 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
MRGS-40 | 40 | 44 | 10.5 | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
MRGS-50 | 50 | 53 | 12 | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
MRGS-65 | 65 | 65 | 16 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
所有產品附內六角孔止迴螺絲。
適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
型號 | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩※1 (N・m) | 最高轉速 (min-1) | 慣性力矩※2 (kg・m2) | 質量※2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
MRG-16 | 0.7 | 8 | 1 | 39,000 | 4.4×10-7 | 11 |
MRG-20 | 0.7 | 10 | 2.5 | 31,000 | 1.3×10-6 | 20 |
MRG-25 | 1.7 | 12 | 4.5 | 25,000 | 3.9×10-6 | 39 |
MRG-32 | 1.7 | 16 | 10 | 19,000 | 1.2×10-5 | 71 |
MRG-40 | 4 | 20 | 20 | 15,000 | 2.8×10-5 | 114 |
MRG-50 | 7 | 25 | 25 | 12,000 | 8.4×10-5 | 215 |
MRG-65 | 15 | 32 | 35 | 9,000 | 2.9×10-4 | 450 |
MRGS-16 | 0.7 | 8 | 0.3 | 39,000 | 1.2×10-6 | 28 |
MRGS-20 | 0.7 | 10 | 0.5 | 31,000 | 3.5×10-6 | 54 |
MRGS-25 | 1.7 | 12 | 1 | 25,000 | 1.0×10-5 | 100 |
MRGS-32 | 1.7 | 16 | 2 | 19,000 | 3.1×10-5 | 190 |
MRGS-40 | 4 | 20 | 3 | 15,000 | 8.1×10-5 | 326 |
MRGS-50 | 7 | 25 | 4.5 | 12,000 | 2.4×10-4 | 658 |
MRGS-65 | 15 | 32 | 7 | 9,000 | 8.4×10-4 | 1,290 |
※1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
※2:最大軸孔徑時的數值。
產品記號 | MRG | MRGS |
---|---|---|
背隙0(零) | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ◎ | ○ |
高扭轉剛性 | ◎ | ◎ |
耐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
◎ : 非常優異、○ : 優異
選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域
MRG
MRGS
型號 |
---|
MRG-40W-15-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10.01~20.00 | 15 | 15 | 40 | 40 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 20 | 15000 | 2.3×10-5 | 分離型 | 標準軸孔 | 無 |
Loading...
用途 | 伺服馬達 / 步進馬達 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 |
---|
MRG 剛性聯軸器的型號MRG-40W-15-15頁面。
記載關於型號MRG-40W-15-15之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MRG-16-3-6 |
MRG-16-3-BT-7-BT |
MRG-16-4-4 |
MRG-40W-15-16 |
MRG-40W-15-18 |
MRG-40W-16-16 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 16 | 24 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 3 | 7 | 16 | 24 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 16 | 24 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 1 | 39000 | 4.4×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 10.01~20.00 | 15 | 16 | 40 | 40 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 20 | 15000 | 2.3×10-5 | 分離型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 10.01~20.00 | 15 | 18 | 40 | 40 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 20 | 15000 | 2.3×10-5 | 分離型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 10.01~20.00 | 16 | 16 | 40 | 40 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 20 | 15000 | 2.3×10-5 | 分離型 | 標準軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策