(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MOS 可撓性聯軸器 十字型 (型號表)

OLDHAM TYPE FLEXIBLE COUPLING

MOS 可撓性聯軸器 十字型

容許軸線偏心值較大的短型聯軸器。
【特長】
・十字形可撓性聯軸器。
・轂與間隔環會透過滑動,容許較大的偏心、偏角。
・減少因軸線偏心產生的軸負載,減輕軸的負擔。
・具有電氣絕緣性。
【用途】
・用於零件進料器、搬運機器等設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MOS-32C-7-BT-9-BT-KT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

容許軸線偏心值較大的短型聯軸器

MOS的外觀

MOS的外觀

本產品為十字形可撓性聯軸器。有固定螺絲型(MOS)與夾鉗型(MOS-C)2種。
藉由轂與隔離片的滑動可容許較大的偏心、偏角。
以減少因軸線偏心產生的軸負載,減輕軸的負擔。
優異的電氣絕緣性。
最適合零件進料器、搬運機器等設備。
可於-20~+80℃的環境下使用。

聯軸器性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩
(N・m)*1
最大扭矩
(N・m)*1
最高轉速
(min-1)
慣性
力矩
(kg・m2)*2
靜態扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
質量*2
(g)
MOS-830.080.16780001.2×10-820.522
MOS-12C50.20.4520007.1×10-890.623
MOS-16C60.40.8390003.0×10-730128
MOS-20C80.71.4310007.4×10-7471.3213
MOS-25C101.22.4250002.2×10-6851.5224
MOS-32C142.85.6190007.3×10-61902248

*1 此為無負荷變動,以單向旋轉時的數值。如負荷變動較大、或有正逆運轉時,建議選擇留有餘量的尺寸。當環境溫度超過30℃時,要以溫度修正係數修正。
*2 最大軸孔徑時的數值。

常用扭矩比較

常用扭矩比較

雖可於-20~+80℃的環境使用,當環境溫度超過30℃時,必須以下列的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。

  • 環境溫度-20〜+30℃ 溫度修正係數1.00
  • 環境溫度30〜40℃ 溫度修正係數0.80
  • 環境溫度40〜60℃ 溫度修正係數0.70
  • 環境溫度60〜80℃ 溫度修正係數0.55

聯軸器尺寸

MOS形狀圖

MOS形狀圖

MOS-C形狀圖

MOS-C形狀圖

型號ALWEFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MOS-884.812.742.3 M30.7
MOS-12C12514.962.54M20.5
MOS-16C1672183.55M2.51
MOS-20C20722.1103.56.5M2.51
MOS-25C25827.21449M31.5
MOS-32C321033.318511M42.5

尺寸(單位mm)

型號標準軸孔徑
D1、D2
122.534566.357810111214
MOS-8          
MOS-12C           
MOS-16C          
MOS-20C         
MOS-25C          
MOS-32C        

標準軸孔徑(單位 mm)
MOS-8的軸孔徑尺寸容許公差為H8。適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

型號
MOS-32C-7-BT-9-BT-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 1.01~3.00793233.32.8190001.1~3.027.3×10-6夾鉗型追加工軸孔D2孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 十字型 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準 / 步進馬達
最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000 本體材質 A2017 分類 聯軸器本體
容許偏角(deg) 2 緩衝部材質 工程塑膠(POM) 使用溫度範圍(℃) -20::80

MOS 可撓性聯軸器 十字型的型號MOS-32C-7-BT-9-BT-KT頁面。
記載關於型號MOS-32C-7-BT-9-BT-KT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MOS-12C-4-4
MOS-12C-4-5
MOS-12C-5-5
MOS-32C-8-10
MOS-32C-8-10-KT
MOS-32C-8-11
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
4天~ 0.05~1.00441214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-8夾鉗型標準軸孔
4天~ 0.05~1.00451214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-8夾鉗型標準軸孔
4天~ 0.05~1.00551214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-8夾鉗型標準軸孔
4天~ 1.01~3.008103233.32.8190001.1~3.027.3×10-6夾鉗型標準軸孔
7天~ 1.01~3.008103233.32.8190001.1~3.027.3×10-6夾鉗型標準軸孔D2孔
4天~ 1.01~3.008113233.32.8190001.1~3.027.3×10-6夾鉗型標準軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767