(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
容許軸線偏心值較大的短型聯軸器。
【特長】
・十字形可撓性聯軸器。
・轂與間隔環會透過滑動,容許較大的偏心、偏角。
・減少因軸線偏心產生的軸負載,減輕軸的負擔。
・具有電氣絕緣性。
【用途】
・用於零件進料器、搬運機器等設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MOS-32C-10-11
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MOS的外觀
本產品為十字形可撓性聯軸器。有固定螺絲型(MOS)與夾鉗型(MOS-C)2種。
藉由轂與隔離片的滑動可容許較大的偏心、偏角。
以減少因軸線偏心產生的軸負載,減輕軸的負擔。
優異的電氣絕緣性。
最適合零件進料器、搬運機器等設備。
可於-20~+80℃的環境下使用。
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩 (N・m)*1 | 最大扭矩 (N・m)*1 | 最高轉速 (min-1) | 慣性 力矩 (kg・m2)*2 | 靜態扭轉彈簧常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS-8 | 3 | 0.08 | 0.16 | 78000 | 1.2×10-8 | 2 | 0.5 | 2 | 2 |
MOS-12C | 5 | 0.2 | 0.4 | 52000 | 7.1×10-8 | 9 | 0.6 | 2 | 3 |
MOS-16C | 6 | 0.4 | 0.8 | 39000 | 3.0×10-7 | 30 | 1 | 2 | 8 |
MOS-20C | 8 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10-7 | 47 | 1.3 | 2 | 13 |
MOS-25C | 10 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 2.2×10-6 | 85 | 1.5 | 2 | 24 |
MOS-32C | 14 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10-6 | 190 | 2 | 2 | 48 |
*1 此為無負荷變動,以單向旋轉時的數值。如負荷變動較大、或有正逆運轉時,建議選擇留有餘量的尺寸。當環境溫度超過30℃時,要以溫度修正係數修正。
*2 最大軸孔徑時的數值。
常用扭矩比較
雖可於-20~+80℃的環境使用,當環境溫度超過30℃時,必須以下列的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。
MOS形狀圖
MOS-C形狀圖
型號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS-8 | 8 | 4.8 | 12.7 | 4 | 2.3 | M3 | 0.7 | |
MOS-12C | 12 | 5 | 14.9 | 6 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 |
MOS-16C | 16 | 7 | 21 | 8 | 3.5 | 5 | M2.5 | 1 |
MOS-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 |
MOS-25C | 25 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 1.5 |
MOS-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 |
尺寸(單位mm)
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
MOS-8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
MOS-12C | ● | ● | ● | |||||||||||
MOS-16C | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
MOS-20C | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
MOS-25C | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
MOS-32C | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
標準軸孔徑(單位 mm)
MOS-8的軸孔徑尺寸容許公差為H8。適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
型號 |
---|
MOS-32C-10-11 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1.01~3.00 | 10 | 11 | 32 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 1.1~3.0 | 2 | 7.3×10-6 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 十字型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 | 用途 | 標準 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
最高旋轉數範圍(r/min) | 10001~78000 | 本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏角(deg) | 2 | 緩衝部材質 | 工程塑膠(POM) | 使用溫度範圍(℃) | -20::80 |
MOS 可撓性聯軸器 十字型的型號MOS-32C-10-11頁面。
記載關於型號MOS-32C-10-11之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MOS-12C-4-4 |
MOS-12C-4-5 |
MOS-12C-5-5 |
MOS-32C-10-11-KT |
MOS-32C-10-12 |
MOS-32C-10-12-KT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41~1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41~1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41~1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 10 | 11 | 32 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 1.1~3.0 | 2 | 7.3×10-6 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | D2孔 | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 10 | 12 | 32 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 1.1~3.0 | 2 | 7.3×10-6 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 10 | 12 | 32 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 1.1~3.0 | 2 | 7.3×10-6 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | D2孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策