(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・十字形可撓性聯軸器。
・轂與間隔環會透過滑動,容許較大的偏心、偏角。
・減少因軸線偏心產生的軸負載,減輕軸的負擔。
・具有電氣絕緣性。
・有標準型MOL與短型MOS。
【用途】
・用於零件進料器、搬運機器等設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MOL-32C-12-KT-12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外徑φ16 -φ32
外徑φ40 -φ63
產品記號 | MOL / MOL-C |
---|---|
轂 | A2017 陽極處理 |
間隔環 | 聚甲醛 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
單位:mm
型號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL-16 | 16 | 7 | 18 | 7 | 3.5 | - | M3 | 0.7 |
MOL-20 | 20 | 9 | 23 | 9 | 4.5 | - | M4 | 1.7 |
MOL-25 | 25 | 11 | 28.2 | 11 | 5.5 | - | M5 | 4 |
MOL-32 | 32 | 12.7 | 32.7 | 14.5 | 6.5 | - | M6 | 7 |
MOL-40 | 40 | 14 | 32 | 17 | 7 | - | M6 | 7 |
MOL-50 | 50 | 17 | 38.2 | 23 | 8.5 | - | M8 | 15 |
MOL-63 | 63 | 21 | 46.6 | 28 | 10.5 | - | M10 | 30 |
MOL-16C | 16 | 12.5 | 29 | 7 | 3 | 5 | M2.5 | 1 |
MOL-20C | 20 | 14.4 | 33.8 | 9 | 3 | 6.5 | M2.5 | 1 |
MOL-25C | 25 | 16.5 | 39.2 | 11 | 3.8 | 9 | M3 | 1.5 |
MOL-32C | 32 | 18.7 | 44.7 | 14.5 | 4.5 | 11 | M4 | 2.5 |
MOL-40C | 40 | 23 | 50 | 17 | 7 | 13 | M5 | 4 |
MOL-50C | 50 | 27 | 58.2 | 23 | 8 | 16 | M6 | 8 |
MOL-63C | 63 | 33 | 70.6 | 28 | 10 | 21 | M8 | 16 |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
MOL-16 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-20 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-25 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-32 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
MOL-40 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MOL-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
MOL-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
MOL-16C | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-20C | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-25C | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-32C | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MOL-40C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MOL-50C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
MOL-63C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
型號 | 最大 軸孔徑 (mm) | 常用扭矩 *1 (N・m) | 最大 扭矩 *1 (N・m) | 最高 轉速 (min-1) | 慣性 力矩 *2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL-16 | 6.35 | 0.7 | 1.4 | 39,000 | 3.2×10-7 | 31 | 1 | 3 | 7 |
MOL-20 | 8 | 1.2 | 2.4 | 31,000 | 1.0×10-6 | 60 | 1.5 | 3 | 14 |
MOL-25 | 10 | 2 | 4 | 25,000 | 3.0×10-6 | 140 | 2 | 3 | 27 |
MOL-32 | 14 | 4.5 | 9 | 19,000 | 9.5×10-6 | 280 | 2.5 | 3 | 50 |
MOL-40 | 16 | 9 | 18 | 15,000 | 2.3×10-5 | 540 | 3 | 3 | 80 |
MOL-50 | 20 | 18 | 36 | 12,000 | 6.7×10-5 | 820 | 3.5 | 3 | 150 |
MOL-63 | 25 | 36 | 72 | 10,000 | 2.2×10-4 | 1,900 | 4 | 3 | 300 |
MOL-16C | 6 | 0.7 | 1.4 | 39,000 | 5.8×10-7 | 31 | 1 | 3 | 12 |
MOL-20C | 8 | 1.2 | 2.4 | 31,000 | 1.5×10-6 | 60 | 1.5 | 3 | 19 |
MOL-25C | 10 | 2 | 4 | 25,000 | 4.4×10-6 | 140 | 2 | 3 | 36 |
MOL-32C | 14 | 4.5 | 9 | 19,000 | 1.4×10-5 | 280 | 2.5 | 3 | 69 |
MOL-40C | 16 | 9 | 18 | 15,000 | 4.1×10-5 | 540 | 3 | 3 | 130 |
MOL-50C | 20 | 18 | 36 | 12,000 | 1.2×10-4 | 820 | 3.5 | 3 | 230 |
MOL-63C | 25 | 36 | 72 | 10,000 | 3.7×10-4 | 1,900 | 4 | 3 | 450 |
*1:此為無負荷變動,以單向旋轉時的數值。如負荷變動較大、或有正逆運轉時,請選擇留有餘量的尺寸。當環境溫度超過30℃時,請以上表的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。MOL、MOL-C的可使用溫度為-20℃~80℃。
*2:最大軸孔徑時的數值。
環境溫度 | 溫度修正係數 |
---|---|
-20℃~+30℃ | 1.00 |
30℃~+40℃ | 0.80 |
40℃~+60℃ | 0.70 |
60℃~+80℃ | 0.55 |
(1)型號 (2)標準軸孔徑(D1・D2 )
型號 |
---|
MOL-32C-12-KT-12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 3.01~5.00 | 12 | 12 | 32 | 44.7 | 10001~78000 | 4.5 | 19000 | 1.1~3.0 | 2.5 | 1.4×10-5 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | D1孔 |
Loading...
型式 | 十字型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 | 用途 | 標準 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 | 容許偏角(deg) | 3 |
緩衝部材質 | 工程塑膠(POM) | 使用溫度範圍(℃) | -20::80 |
MOL 可撓性聯軸器 十字型的型號MOL-32C-12-KT-12頁面。
記載關於型號MOL-32C-12-KT-12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MOL-16-3-6 |
MOL-16-3-6.35 |
MOL-16-4-4 |
MOL-32C-12-KT-12-KT |
MOL-32C-12-KT-13-BT |
MOL-32C-12-KT-13-BT-KT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 16 | 18 | 10001~78000 | 0.7 | 39000 | 0.41~1.0 | 1 | 3.2×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6.35 | 16 | 18 | 10001~78000 | 0.7 | 39000 | 0.41~1.0 | 1 | 3.2×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 16 | 18 | 10001~78000 | 0.7 | 39000 | 0.41~1.0 | 1 | 3.2×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 12 | 12 | 32 | 44.7 | 10001~78000 | 4.5 | 19000 | 1.1~3.0 | 2.5 | 1.4×10-5 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 兩側 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 12 | 13 | 32 | 44.7 | 10001~78000 | 4.5 | 19000 | 1.1~3.0 | 2.5 | 1.4×10-5 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 | D1孔 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 12 | 13 | 32 | 44.7 | 10001~78000 | 4.5 | 19000 | 1.1~3.0 | 2.5 | 1.4×10-5 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 | 兩側 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策