(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MOL 可撓性聯軸器 十字型 (型號表)

OLDHAM TYPE FLEXIBLE COUPLING

MOL 可撓性聯軸器 十字型

【特長】
・十字形可撓性聯軸器。
・轂與間隔環會透過滑動,容許較大的偏心、偏角。
・減少因軸線偏心產生的軸負載,減輕軸的負擔。
・具有電氣絕緣性。
・有標準型MOL與短型MOS。
【用途】
・用於零件進料器、搬運機器等設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MOL-32-8-13-BT-KT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MOL

MOL 可撓性聯軸器 十字形 外形圖1

MOL-C

MOL 可撓性聯軸器 十字形 外形圖2

外徑φ16 -φ32

MOL 可撓性聯軸器 十字形 外形圖3

外徑φ40 -φ63

產品規格

MOL的外觀

材質、加工

產品記號MOL / MOL-C
A2017
陽極處理
間隔環聚甲醛
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

規格表

尺寸

單位:mm

型號ALWEFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MOL-161671873.5-M30.7
MOL-202092394.5-M41.7
MOL-25251128.2115.5-M54
MOL-323212.732.714.56.5-M67
MOL-40401432177-M67
MOL-50501738.2238.5-M815
MOL-63632146.62810.5-M1030
MOL-16C1612.529735M2.51
MOL-20C2014.433.8936.5M2.51
MOL-25C2516.539.2113.89M31.5
MOL-32C3218.744.714.54.511M42.5
MOL-40C40235017713M54
MOL-50C502758.223816M68
MOL-63C633370.6281021M816
型號標準軸孔徑
D1、D2 
34566.3589.525101112141516182025
MOL-16-----------
MOL-20-----------
MOL-25----------
MOL-32------------
MOL-40-----------
MOL-50-----------
MOL-63------------
MOL-16C--------------
MOL-20C-------------
MOL-25C-------------
MOL-32C-----------
MOL-40C------------
MOL-50C-------------
MOL-63C-------------
  • 所有產品附內六角孔止迴螺絲(MOL)。
  • 固定螺絲型的軸孔徑尺寸容許公差為H8。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 也可提供轂一側為固定螺絲型,另一側則為夾鉗型組合的訂購。
  • 進行軸孔及鍵槽的追加工。利用追加工服務。

性能

型號最大
軸孔徑
(mm)
常用扭矩
*1
(N・m)
最大
扭矩
*1
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性
力矩
*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
質量*2
(g)
MOL-166.350.71.439,0003.2×10-731137
MOL-2081.22.431,0001.0×10-6601.5314
MOL-25102425,0003.0×10-61402327
MOL-32144.5919,0009.5×10-62802.5350
MOL-401691815,0002.3×10-55403380
MOL-5020183612,0006.7×10-58203.53150
MOL-6325367210,0002.2×10-41,90043300
MOL-16C60.71.439,0005.8×10-7311312
MOL-20C81.22.431,0001.5×10-6601.5319
MOL-25C102425,0004.4×10-61402336
MOL-32C144.5919,0001.4×10-52802.5369
MOL-40C1691815,0004.1×10-554033130
MOL-50C20183612,0001.2×10-48203.53230
MOL-63C25367210,0003.7×10-41,90043450

 *1:此為無負荷變動,以單向旋轉時的數值。如負荷變動較大、或有正逆運轉時,請選擇留有餘量的尺寸。當環境溫度超過30℃時,請以上表的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。MOL、MOL-C的可使用溫度為-20℃~80℃。
*2:最大軸孔徑時的數值。

環境溫度、溫度修正係數
環境溫度溫度修正係數
-20℃~+30℃1.00
30℃~+40℃0.80
40℃~+60℃0.70
60℃~+80℃0.55

選定用參考資訊

訂購範例

MOL 可撓性聯軸器 十字形 訂購範例

(1)型號  (2)標準軸孔徑(D1・D2 )

型號
MOL-32-8-13-BT-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 3.01~5.008133232.710001~780004.5190001.1~3.02.59.5×10-6固定螺絲型追加工軸孔D2孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 十字型 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準 / 步進馬達
本體材質 A2017 分類 聯軸器本體 容許偏角(deg) 3
緩衝部材質 工程塑膠(POM) 使用溫度範圍(℃) -20::80

MOL 可撓性聯軸器 十字型的型號MOL-32-8-13-BT-KT頁面。
記載關於型號MOL-32-8-13-BT-KT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MOL-16-3-6
MOL-16-3-6.35
MOL-16-4-4
MOL-32-8-14
MOL-32-8-14-KT
MOL-32-8-8
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
4天~ 0.05~1.0036161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7固定螺絲型標準軸孔
4天~ 0.05~1.0036.35161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7固定螺絲型標準軸孔
4天~ 0.05~1.0044161810001~780000.7390000.41~1.013.2×10-7固定螺絲型標準軸孔
4天~ 3.01~5.008143232.710001~780004.5190001.1~3.02.59.5×10-6固定螺絲型標準軸孔
7天~ 3.01~5.008143232.710001~780004.5190001.1~3.02.59.5×10-6固定螺絲型標準軸孔D2孔
4天~ 3.01~5.00883232.710001~780004.5190001.1~3.02.59.5×10-6固定螺絲型標準軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767