(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・高扭矩、高扭轉剛性、高反應。
・零背隙。
・圓盤型的可撓性聯軸器。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・外徑φ15-φ56、軸孔徑φ3-φ28,種類豐富。
・XBW轂採用鋁合金中強度最高的超杜拉鋁(A7075)。
・XBWS是採用不鏽鋼轂的全不鏽鋼型。
・有標準型XBW/XBWS與短型XBS/XBSS。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。
產品記號 | XBW-C | XBWS-C |
---|---|---|
轂 | A7075※1 | SUS303 |
間隔環 | A7075※1 | SUS303 |
螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
碟片 | SUS304 | SUS304 |
顏色 | SUS304 | SUS304 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
※1:陽極處理品也可製作。
產品記號 | XBW | XBWS |
---|---|---|
伺服馬達 | ◎ | ◎ |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般泛用馬達 | △ | △ |
◎ : 非常優異、○ : 優異、△ : 可使用
尺寸 | 標準軸孔徑 D1、D2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
15C2 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19C2 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
25C2 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
27C2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
34C3 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
39C2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
44C2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
56C3 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
68C5※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
尺寸 | 標準軸孔徑 D1、D2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
39C2 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44C2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56C3 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
68C5※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
82C5※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
94C7※1 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
104C8※1 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※1:只有XBW-C的尺寸。
型號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBW-15C2 | 15 | 7.5 | 22 | 6.1 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
XBW-19C2 | 19 | 9 | 25.5 | 8.5 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
XBW-25C2 | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XBW-27C2 | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XBW-34C3 | 34 | 12 | 37.4 | 16.5 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
XBW-39C2 | 39 | 15 | 46.6 | 20.5 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
XBW-44C2 | 44 | 15 | 46.6 | 23 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
XBW-56C3 | 56 | 20 | 60.4 | 29 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |
XBW-68C5 | 68 | 24 | 75 | 33 | 7 | 25 | M6 | 13 |
XBW-82C5 | 82 | 31 | 98 | 36 | 9 | 29.5 | M8 | 30 |
XBW-94C7 | 94 | 31 | 99.6 | 48 | 9 | 35.5 | M8 | 30 |
XBW-104C8 | 104 | 32 | 104.4 | 58 | 9 | 40.5 | M8 | 30 |
XBWS-15C2A | 15 | 7.5 | 22 | 6.1 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
XBWS-19C2A | 19 | 9 | 25.5 | 8.5 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
XBWS-25C2A | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XBWS-27C2A | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XBWS-34C3A | 34 | 12 | 37.4 | 16.5 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
XBWS-39C2A | 39 | 15 | 46.6 | 20.5 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
XBWS-44C2A | 44 | 15 | 46.6 | 23 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
XBWS-56C3A | 56 | 20 | 60.4 | 29 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用 扭矩 ※1 (N・m) | 最高 轉速 (min-1) | 慣性力矩※2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧 常數 (N・m/rad) | 容許 偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量※2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBW-15C2 | 6 | 0.6 | 42,000 | 2.2×10-7 | 200 | 0.05 | 1 | ±0.2 | 7.5 |
XBW-19C2 | 8 | 1 | 33,000 | 6.7×10-7 | 450 | 0.15 | 2 | ±0.2 | 14 |
XBW-25C2 | 12 | 2 | 25,000 | 2.3×10-6 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 24 |
XBW-27C2 | 14 | 2.2 | 23,000 | 3.1×10-6 | 1,000 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 30 |
XBW-34C3 | 16 | 4.2 | 18,000 | 9.0×10-6 | 1,600 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 63 |
XBW-39C2 | 20 | 8 | 16,000 | 2.1×10-5 | 3,200 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 120 |
XBW-44C2 | 22 | 10 | 14,000 | 3.5×10-5 | 3,900 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 151 |
XBW-56C3 | 28 | 25 | 11,000 | 1.2×10-4 | 9,000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 322 |
XBW-68C5 | 32 | 60 | 9,000 | 3.5×10-4 | 18,000 | 0.3 | 2 | ±1 | 617 |
XBW-82C5 | 35 | 80 | 7,000 | 9.0×10-4 | 35,000 | 0.5 | 2 | ±1.2 | 1,220 |
XBW-94C7 | 45 | 150 | 6,000 | 1.5×10-3 | 40,000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1,500 |
XBW-104C8 | 50 | 200 | 6,000 | 2.3×10-3 | 50,000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1,820 |
XBWS-15C2A | 6 | 0.42 | 42,000 | 5.0×10-7 | 300 | 0.05 | 1 | ±0.2 | 20 |
XBWS-19C2A | 8 | 0.6 | 33,000 | 1.6×10-6 | 550 | 0.15 | 2 | ±0.2 | 38 |
XBWS-25C2A | 12 | 1.1 | 25,000 | 6.1×10-6 | 1,100 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 71 |
XBWS-27C2A | 14 | 1.3 | 23,000 | 8.2×10-6 | 1,300 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 88 |
XBWS-34C3A | 16 | 2.5 | 18,000 | 2.5×10-5 | 1,800 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 160 |
XBWS-39C2A | 20 | 4.8 | 16,000 | 5.1×10-5 | 3,500 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 260 |
XBWS-44C2A | 22 | 5.6 | 14,000 | 8.9×10-5 | 5,500 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 400 |
XBWS-56C3A | 28 | 14 | 11,000 | 2.9×10-4 | 10,000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 800 |
※1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩。
※2:最大軸孔徑時的數值。
產品記號 | XBW | XBWS |
---|---|---|
背隙0零 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | 〇 | 〇 |
高扭轉剛性 | ◎ | ◎ |
容許軸線偏心 | 〇 | 〇 |
耐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
◎ : 非常優異、○ : 優異
(1)型號 (2)D1、D2
選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。
XBW-C 外徑φ39以下
XBW-C 外徑φ44以上
XBWS-C
選定條件為軸徑φ30、負荷扭矩40N・m時、選定尺寸為XBW-68C5。
額定輸出 (W) | 伺服馬達規格※1 | 選定尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬達軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N・m) | 瞬間最大扭矩 (N・m) | XBW-C | XBWS-C | |
鋁合金旋鈕 | 全不鏽鋼製 | ||||
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | XBW-15C | XBWS-15C |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | XBW-15C | XBWS-15C |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | XBW-19C | XBWS-19C |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | XBW-19C | XBWS-19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | XBW-19C | XBWS-25C |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | XBW-27C | XBWS-34C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | XBW-34C | XBWS-39C |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | XBW-39C | XBWS-56C |
※1:馬達規格為一般值。詳情請參閱各馬達廠商的型錄。不使用減速機等時的尺寸。
XBW
XBWS
XBW
XBWS
型號 |
---|
XBW-68C5-24-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 50.01~100.00 | 24 | 25 | 68 | 75 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 60 | 9000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 2 | ±1 | 3.5×10-4 | 標準軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 圓盤型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 | 分類 | 聯軸器本體 | 圓盤部材質 | SUS304 |
構造 | 夾鉗型 |
XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 圓盤型的型號XBW-68C5-24-25頁面。
記載關於型號XBW-68C5-24-25之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XBW-104C8-35-40 |
XBW-104C8-35-40-KT |
XBW-104C8-35-42 |
XBW-68C5-24-25-KT |
XBW-68C5-24-28 |
XBW-68C5-24-28-KT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 100~500未満 | 35 | 40 | 104 | 104.4 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 200 | 6000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 2.3×10-3 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 100~500未満 | 35 | 40 | 104 | 104.4 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 200 | 6000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 2.3×10-3 | 標準軸孔 | D2孔 | ||
7天~ | 100~500未満 | 35 | 42 | 104 | 104.4 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 200 | 6000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 2.3×10-3 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 50.01~100.00 | 24 | 25 | 68 | 75 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 60 | 9000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 2 | ±1 | 3.5×10-4 | 標準軸孔 | D2孔 | ||
7天~ | 50.01~100.00 | 24 | 28 | 68 | 75 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 60 | 9000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 2 | ±1 | 3.5×10-4 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 50.01~100.00 | 24 | 28 | 68 | 75 | 4001~10000 | [鋁] A7075 | 60 | 9000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 2 | ±1 | 3.5×10-4 | 標準軸孔 | D2孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策