(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 圓盤型 (型號表)

DOUBLE DISK FLEXIBLE COUPLING

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 圓盤型

【特長】
・高扭矩、高扭轉剛性、高反應。
・零背隙。
・圓盤型的可撓性聯軸器。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・外徑φ15-φ56、軸孔徑φ3-φ28,種類豐富。
・XBW轂採用鋁合金中強度最高的超杜拉鋁(A7075)。
・XBWS是採用不鏽鋼轂的全不鏽鋼型。
・有標準型XBW/XBWS與短型XBS/XBSS。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XBW-68C5-18-19-KT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 尺寸圖1
XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 尺寸圖2

產品規格

材質、加工

產品記號XBW-CXBWS-C
A7075※1SUS303
間隔環A7075※1SUS303
螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7
碟片SUS304SUS304
顏色SUS304SUS304
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7

※1:陽極處理品也可製作。

適用建議馬達

產品記號XBWXBWS
伺服馬達
步進馬達
一般泛用馬達

◎ : 非常優異、○ : 優異、△ : 可使用

標準軸孔徑

尺寸標準軸孔徑
D1、D2
345681011121415161819
15C2---------
19C2---------
25C2-------
27C2-------
34C3-----
39C2----
44C2----
56C3-----
68C5※1--------
尺寸標準軸孔徑
D1、D2
20222425283032353840424550
39C2------------
44C2-----------
56C3--------
68C5※1------
82C5※1-----
94C7※1----
104C8※1-------
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。

※1:只有XBW-C的尺寸。

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWEFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
XBW-15C2157.5226.12.35.25M20.5
XBW-19C219925.58.52.57.1M20.5
XBW-25C2251132.212.53.59.25M2.51
XBW-27C2271132.214.53.510.25M2.51
XBW-34C3341237.416.5413M31.5
XBW-39C2391546.620.5514.5M43.5
XBW-44C2441546.623517M43.5
XBW-56C3562060.429621.25M58
XBW-68C568247533725M613
XBW-82C582319836929.5M830
XBW-94C7943199.648935.5M830
XBW-104C810432104.458940.5M830
XBWS-15C2A157.5226.12.35.25M20.5
XBWS-19C2A19925.58.52.57.1M20.5
XBWS-25C2A251132.212.53.59.25M2.51
XBWS-27C2A271132.214.53.510.25M2.51
XBWS-34C3A341237.416.5413M31.5
XBWS-39C2A391546.620.5514.5M43.5
XBWS-44C2A441546.623517M43.5
XBWS-56C3A562060.429621.25M58

性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用
扭矩
※1
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性力矩※2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧
常數
(N・m/rad)
容許
偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量※2
(g)
XBW-15C260.642,0002.2×10-72000.051±0.27.5
XBW-19C28133,0006.7×10-74500.152±0.214
XBW-25C212225,0002.3×10-68500.22±0.424
XBW-27C2142.223,0003.1×10-61,0000.22±0.430
XBW-34C3164.218,0009.0×10-61,6000.252±0.663
XBW-39C220816,0002.1×10-53,2000.32±0.6120
XBW-44C2221014,0003.5×10-53,9000.32±0.6151
XBW-56C3282511,0001.2×10-49,0000.32±0.8322
XBW-68C532609,0003.5×10-418,0000.32±1617
XBW-82C535807,0009.0×10-435,0000.52±1.21,220
XBW-94C7451506,0001.5×10-340,0000.52±1.41,500
XBW-104C8502006,0002.3×10-350,0000.52±1.41,820
XBWS-15C2A60.4242,0005.0×10-73000.051±0.220
XBWS-19C2A80.633,0001.6×10-65500.152±0.238
XBWS-25C2A121.125,0006.1×10-61,1000.22±0.471
XBWS-27C2A141.323,0008.2×10-61,3000.22±0.488
XBWS-34C3A162.518,0002.5×10-51,8000.252±0.6160
XBWS-39C2A204.816,0005.1×10-53,5000.32±0.6260
XBWS-44C2A225.614,0008.9×10-55,5000.32±0.6400
XBWS-56C3A281411,0002.9×10-410,0000.32±0.8800

※1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩。
※2:最大軸孔徑時的數值。

產品特長詳情

特性

產品記號XBWXBWS
背隙0零
高扭矩
高扭轉剛性
容許軸線偏心
耐蝕性(全不鏽鋼)-

◎ : 非常優異、○ : 優異

選定用參考資訊

訂購範例

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 型號指定1
XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 型號指定2

(1)型號  (2)D1、D2

依軸徑、常用扭矩選定

選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 選定1

XBW-C 外徑φ39以下

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 選定2

XBW-C 外徑φ44以上

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 選定3

XBWS-C

選定範例

選定條件為軸徑φ30、負荷扭矩40N・m時、選定尺寸為XBW-68C5。

依伺服馬達的額定輸出選定

額定輸出
(W)
伺服馬達規格※1選定尺寸
馬達軸徑
(mm)
額定扭矩
(N・m)
瞬間最大扭矩
(N・m)
XBW-CXBWS-C
鋁合金旋鈕全不鏽鋼製
105-60.0320.096XBW-15CXBWS-15C
205-60.0640.19XBW-15CXBWS-15C
305-70.0960.29XBW-19CXBWS-19C
506-80.160.48XBW-19CXBWS-19C
10080.320.95XBW-19CXBWS-25C
2009-140.641.9XBW-27CXBWS-34C
400141.33.8XBW-34CXBWS-39C
75016-192.47.2XBW-39CXBWS-56C

※1:馬達規格為一般值。詳情請參閱各馬達廠商的型錄。不使用減速機等時的尺寸。

性質性能資訊、測試資訊

偏心反作用力

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 偏心反作用力XBW

XBW

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 偏心反作用力XBWS

XBWS

推力反作用力

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 推力反作用力XBW

XBW

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 碟片型 推力反作用力XBWS

XBWS

型號
XBW-68C5-18-19-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 50.01~100.00181968754001~10000[鋁] A70756090000.21~0.400.32±13.5×10-4標準軸孔D2孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓盤型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 分類 聯軸器本體 圓盤部材質 SUS304
構造 夾鉗型

XBW-C/XBWS-C 可撓性聯軸器 圓盤型的型號XBW-68C5-18-19-KT頁面。
記載關於型號XBW-68C5-18-19-KT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XBW-104C8-35-40
XBW-104C8-35-40-KT
XBW-104C8-35-42
XBW-68C5-18-20
XBW-68C5-18-20-KT
XBW-68C5-18-22
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 100~500未満3540104104.44001~10000[鋁] A707520060000.41~1.00.52±1.42.3×10-3標準軸孔
7天~ 100~500未満3540104104.44001~10000[鋁] A707520060000.41~1.00.52±1.42.3×10-3標準軸孔D2孔
7天~ 100~500未満3542104104.44001~10000[鋁] A707520060000.41~1.00.52±1.42.3×10-3標準軸孔
7天~ 50.01~100.00182068754001~10000[鋁] A70756090000.21~0.400.32±13.5×10-4標準軸孔
7天~ 50.01~100.00182068754001~10000[鋁] A70756090000.21~0.400.32±13.5×10-4標準軸孔D2孔
7天~ 50.01~100.00182268754001~10000[鋁] A70756090000.21~0.400.32±13.5×10-4標準軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767