(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

黃銅拉製平鉸鏈 KHB型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KHB-25CR
KHB-30CR
KHB-40CR
KHB-50CR
KHB-60CR
KHB-65CR
KHB-75CR
KHB-80CR
KHB-90CR
KHB-100CR
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
21天 25
21天 30
21天 40
21天 50
21天 60
21天 65
21天 75
21天 80
21天 90
21天 100

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 用途 標準 本體材質 黃銅
寬度(mm) 32 附加功能 開啟方向 左右皆可
安裝方法 螺絲固定 本體表面處理 鍍鉻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767