(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製輔助鉸鏈 HG-JH210 (型號表)

鉸鏈

不鏽鋼製輔助鉸鏈 HG-JH210

可讓門板慢慢放下。安全對策的最佳選擇。
【特長】
・開閉重型門板時,可減輕重量的輔助鉸鏈。
・透過彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的上蓋(助力功能)。
・附阻尼器,防止上蓋突然關閉(緩閉功能,阻尼器有效角度約30°以上)。
・同時使用內建扭轉線圈彈簧和阻尼器,使打開時的動作非常順暢。
・不鏽鋼製(不含內建阻尼器部),耐腐蝕性和剛性優異。
・通過3萬次開閉測試。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-JH210

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JH210
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 167 用途 標準 / 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼(SCS14) 寬度(mm) 85 附加功能 附阻尼器
開啟方向 左右皆可 開啟角度(deg) 110 安裝方法 螺絲固定
扭矩(N・m) 2058 安裝孔 圓孔 本體表面處理 鏡面

不鏽鋼製輔助鉸鏈 HG-JH210的型號HG-JH210頁面。
記載關於型號HG-JH210之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767