(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 不鏽鋼製天地鉸鏈 PL-65型 外置門板用

LAMP 不鏽鋼製天地鉸鏈 PL-65型 外置門板用

開閉門板不可欠缺的天地鉸鏈
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
・內嵌安裝在櫥櫃或門板上下的鉸鏈

(i)請注意

  • 建議以左右為一對使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PL-65L
PL-65R
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向
21天 左開
21天 右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 樞軸鉸鏈 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS430)
附加功能 安裝方法 螺絲固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767