(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鈦合金製 把手 H-42-CT型

鈦合金製 把手 H-42-CT型

使用鈦合金製成,不易引起金屬過敏,不傷身的把手
【特長】
・使用輕量高強度且耐腐蝕性優異的鈦合金製,最適合需要輕量化和防鏽的場所
・使用非磁性的鈦製成,因此可用於MRI等醫療設備
・也備有鈦合金製安裝螺絲
【用途】
・非常適合追求設計感的裝置

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
H-42-CT-2
H-42-CT-4
H-42-CT-15
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
高度
(mm)
握把粗細
(mm)
26天 100308
26天 1204010
26天 1505012

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鈦合金 附加功能 安裝方式 內螺牙
握柄截面形狀 圓形 顏色 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767