(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋅合金製壓鑄把手 936系列
【特長】
・非常適合追求設計感的裝置等
・安裝間距:55、100.5mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
936-55-SCR |
936-55-SNI |
936-100-DC |
936-100-SNI |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 間距 (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|
26天 | 55 | 緞面鍍鉻 | ||
26天 | 55 | 鍍鎳 | ||
26天 | 100.5 | 霧鉻+瓷漆 | ||
26天 | 100.5 | 鍍鎳 |
Loading...
把手種類 | 表面安裝型 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋅合金 | 高度(mm) | 23 | 附加功能 | 無 |
安裝方式 | 內螺牙 | 握把粗細(mm) | 9 | 握柄截面形狀 | 方形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策