(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
長版內嵌式把手,備有全長300mm和600mm等2種
【特長】
・以線和面構成的美麗設計
・可維持箱體正面平整
・可將本體裁切,按所需長度使用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
XLA-HHA40B |
XLA-HHA300 |
XLA-HHA600 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手種類 | 本體材質 | 安裝方式 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 安裝部深度 (mm) | 規格 | 顏色 | 相關零件材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26天 | 相關零件 | - | - | - | - | - | 板金支架 | - | 不鏽鋼拋光 | ||
26天 | 嵌入型 | [鋁] 鋁合金 | [內螺牙] 內螺牙 | 300 | 40.4 | 14.5 | 本體 | 銀色陽極處理 | - | ||
26天 | 嵌入型 | [鋁] 鋁合金 | [內螺牙] 內螺牙 | 600 | 40.4 | 14.5 | 本體 | 銀色陽極處理 | - |
Loading...
附加功能 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策