(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁合金製 圓棒把手 AM型

鋁合金製 圓棒把手 AM型

鋁合金製 圓棒把手 AM系列
【特長】
・非常適合追求設計感的裝置
・安裝間距:50~300mm
・3種顏色可供選擇

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AM-60B
AM-60I
AM-80I
AM-100S
AM-120B
AM-120I
AM-120S
AM-310S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS間距
(mm)
高度
(mm)
顏色
19天 105029黑色塗裝
19天 105029象牙白色塗裝
19天 107029象牙白色塗裝
19天 109029銀色陽極處理
19天 1011029黑色塗裝
19天 1011029象牙白色塗裝
19天 1011029銀色陽極處理
19天 1030038銀色陽極處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鋁合金 附加功能 安裝方式 內螺牙
握把粗細(mm) 10 握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767