(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP不鏽鋼製 單折把手 HK型

LAMP不鏽鋼製 單折把手 HK型

LAMP不鏽鋼製 單折把手 HK型
【特長】
・握把部可90°折疊,把手不使用時可放倒
・放倒和拉起把手時有定位感(暫時固定機構)
・把手為便於抓握的橢圓形
【用途】
・適合作為追求設計感的各種設備的收納把手使用

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HK-80
HK-100
HK-120
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
26天 80
26天 100
26天 120

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 折疊式把手 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 高度(mm) 48 附加功能 折疊式
安裝方式 外螺牙 握把粗細(mm) 10 握柄截面形狀 圓形
顏色 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767