(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 把手 MG型

不鏽鋼製 把手 MG型

把手形狀有一定高度,戴著手套也能輕鬆抓握
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
・MG-68符合SEMI規格(SEMI S8-0307)
【用途】
・適合用於半導体製造設備、配電箱、分電箱、控制箱等

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MG-68
MG-90
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
4天 68
4天 90

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 高度(mm) 45 附加功能
安裝方式 內螺牙 握把粗細(mm) 7 握柄截面形狀 圓形
顏色 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767