(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製 把手 EC-Y

不鏽鋼製 把手 EC-Y

不鏽鋼製 把手 EC-Y
【特長】
・非常適合追求設計感的裝置
・安裝間距:120、140、170mm

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 原廠型錄中刊載的「2×Φ5.5孔Φ8.2平頭」有誤,正確應為「2×Φ4.2孔Φ8.2平頭」

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EC-Y-140
EC-Y-160
EC-Y-190
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS間距
(mm)
高度
(mm)
19天 1012038
19天 1014040
19天 1017042

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼(SUS303) 附加功能 安裝方式 圓孔
握把粗細(mm) 14 握柄截面形狀 橢圓形 顏色 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引