(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可維持箱體正面平整的把手
【特長】
・全金屬製且具有導電性,最適合需要電磁屏蔽性的設備
・符合SEMI規格(SEMI S8-0600)
・附屬品:不鏽鋼M5六角螺帽
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HH-KP150
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手種類 | 嵌入型 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 內螺牙 | 長度(mm) | 152 | 寬度(mm) | 114 |
安裝部深度(mm) | 50.5 | 顏色 | 緞面 |
不鏽鋼製 內嵌式把手 HH-KP150的型號HH-KP150頁面。
記載關於型號HH-KP150之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策