(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製 內嵌式把手 HH-KL160

把手

不鏽鋼製 內嵌式把手 HH-KL160

可維持箱體正面平整的把手
【特長】
・符合SEMI規格(SEMI S8-0600)
・附屬品:附不鏽鋼十字孔大扁頭小螺絲M4×8
・另售間隔套BSP-8
【用途】
・全金屬製且具有導電性,最適合需要電磁屏蔽性的設備

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 安裝於金屬板時請使用另售的間隔套

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HH-KL160

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HH-KL160
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入型 本體材質 不鏽鋼(SCS14) 附加功能
安裝方式 內螺牙 長度(mm) 160 寬度(mm) 62.4
安裝部深度(mm) 21.8 顏色 緞面

不鏽鋼製 內嵌式把手 HH-KL160的型號HH-KL160頁面。
記載關於型號HH-KL160之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767