(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 角撐架 PJ型 快速接頭後裝型

LAMP 角撐架 PJ型 快速接頭後裝型

可輕鬆連接鋁擠的角撐架。
【特長】
・後裝型可直接安裝於需要的位置
・無需螺帽也不用定位,只需一根螺絲即可輕鬆連接鋁擠型
・獨特安裝系統可大幅縮短作業時間
・零件僅有3個
・PJ-80HA和PJ-100HA可以透過改變接頭蓋的方向安裝5mm面板(請選擇附螺絲孔規格)
・外觀簡潔,使箱體和裝置更美觀
【用途】
・可用於日本SUS規格的鋁擠型,安裝前請務必確認溝槽尺寸及形狀是否適用

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 導電型產品並不保證完全導電。重複使用角撐架金屬零件可能會降低導電性能,組裝後請務必檢查導電性
  • 因溝槽尺寸不同,不建議用於三住經濟型鋁擠型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PJ-60A
PJ-60AE
PJ-60AT
PJ-60ATE
PJ-80A
PJ-80AE
PJ-80AT
PJ-80ATE
PJ-80HA
PJ-100HA
型號數量折扣標準
出貨日
攻牙孔規格 適用槽寬 詳細型式 角撐架寬度
(mm)
4天 6mm標準型22
26天 6mm導電型22
4天 M46mm標準型22
26天 M46mm導電型22
4天 8mm標準型26
26天 8mm導電型26
4天 M48mm標準型26
26天 M48mm導電型26
4天 M58mm標準型25
4天 M510mm標準型32.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋁合金

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767